CADF,CADFP - lzq-mpslzq-mjx(dmpx/smx)
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_746.prj},{NB=CADF144-35-35},{CODE=CADF},{TYPE=danmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR1=fahei},{ENCL=suojingluoshuan/zhidongluosi},{NO=144},{DWB=35,38,40,42,45,48,50,55,58},{D1=35},{D2=35},{D=144},{L=170},{W=12},{L1=79.0},{L2=48},{L3=-},{L3Z=0},{M=6-M8},{MZ=6},{MZ2=8.0},{NJ=15},{ED=500},{MAXNJ=1000},{MAXS=4500},{GXJ=14.3X10-³},{GD=790x10³},{JXPC=0.02},{JDPC=0.5},{ZXPC=±1},{WEI=8739},{D4=112},{QPH=9.2},{FH=8.3},{ZJLSWZD=35.1},{QLSC=22.2},{LSFK=10.700},{LSTC=5.300},{FLC=36.200},{FLH=88.850},{MKWZD=96.830},{FLH2=15.000},{PPATH=mpslzq_746/mpslzq_746-zp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT1
zhuti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
mopian caizhi
ⁿ/ₐ
SUR1
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
NO
NO.
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
NJ
ningjinniuju(N*m)
[mm]
ED
edingniuju
[N·m]
MAXNJ
zuidaniuju(N*m)
[mm]
MAXS
zuigaozhuansu(r/min)
[mm]
GXJ
guanxingliju(kg*m^2)
[mm]
GD
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
[mm]
JXPC
jinxiangpiancha
[mm]
JDPC
jiaodupiancha
[mm]
ZXPC
zhouxiangpiancha
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CADF68-11-11
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
68
68
90
7
41.5
26
-
4-M5
4
55
100
4500
0.39X10-³
31x10-³
0.02
0.5
±1
1000.5
CADF82-14-14
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
82
82
95
7
44.0
26
-
4-M6
7
80
160
4500
0.96X10-³
89x10³
0.02
0.5
±1
1554.5
CADF94-19-19
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
94
94
110
8
51.0
29
-
4-M6
7
150
300
4500
1.85X10-³
180x10³
0.02
0.5
±1
2432
CADF104-24-24
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
104
104
124
10
57.0
34
-
6-M6
7
220
440
4500
2.96X10-³
265x10³
0.02
0.5
±1
3050
CADF126-30-30
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
126
126
152
11
70.5
42
-
4-M8
15
350
700
4500
7.1X10-³
450x10³
0.02
0.5
±1
6524.5
CADF144-35-35
CADF
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
144
144
170
12
79.0
48
-
6-M8
15
500
1000
4500
14.3X10-³
790x10³
0.02
0.5
±1
8739
CADFP68-11-11
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
68
68
121
7
41.5
26
24
4-M5
4
55
110
4500
0.71X10-³
15x10³
0.04
0.5
±1.5
1078
CADFP82-14-14
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
82
82
128
7
44.0
26
26
4-M6
7
80
160
4500
1.85X10-³
44x10³
0.04
0.5
±1.5
1870
CADFP94-19-19
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
94
94
148
8
51.0
29
30
4-M6
7
150
300
4500
3.62X10-³
90x10³
0.04
0.5
±1.5
2640
CADFP104-24-24
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
104
104
164
10
57.0
34
30
6-M6
7
220
440
4500
5.8X10-³
130x10³
0.04
0.5
±1.5
4630
CADFP126-30-30
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
126
126
201
11
70.5
42
38
4-M8
15
350
700
4500
13.1X10-³
220x10³
0.04
0.5
±1.5
6380
CADFP144-35-35
CADFP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojingluoshuan/zhidonglu...
144
144
228
12
79.0
48
46
6-M8
15
500
1000
4500
26.5X10-³
380x10³
0.04
0.5
±1.5
9460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성