H 1500 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_1500_tab.prj},{NB=H1500-080-D-N(0--)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=240.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=8},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=5},{S2=10.17876},{V2=0.24023},{SPM=30},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H1500-080-D-N},{CODENIT=AR/P15-80.5-C},{W=2.81},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H1500-013-D
H1500-013-D
13.0
120.7
107.7
3
63
36
150
20
1530
1982
2260
67.0
10.17
1.8
1.98
100
0
80
H1500-025-D
H1500-025-D
25.0
145.0
120.0
3
63
36
150
20
1530
2177
2560
99.0
10.17
1.8
2.13
95
0
80
H1500-038-D
H1500-038-D
38.0
171.0
133.0
3
63
36
150
20
1530
2306
2762
132.0
10.17
1.8
2.29
65
0
80
H1500-050-D
H1500-050-D
50.0
195.0
145.0
3
63
36
150
20
1530
2383
2887
163.0
10.17
1.8
2.44
50
0
80
H1500-063-D
H1500-063-D
63.0
221.0
158.0
3
63
36
150
20
1530
2443
2983
197.0
10.17
1.8
2.60
40
0
80
H1500-075-D
H1500-075-D
75.0
245.0
170.0
3
63
36
150
20
1530
2484
3050
227.0
10.17
1.8
2.75
35
0
80
H1500-080-D
H1500-080-D
80.0
255.0
175.0
3
63
36
150
20
1530
2499
3074
240.0
10.17
1.8
2.81
30
0
80
H1500-100-D
H1500-100-D
100.0
295.0
195.0
3
63
36
150
20
1530
2544
3148
292.0
10.17
1.8
3.03
25
0
80
H1500-125-D
H1500-125-D
125.0
345.0
220.0
3
63
36
150
20
1530
2584
3214
356.0
10.17
1.8
3.34
23
0
80
H1500-150-D
H1500-150-D
150.0
395.0
245.0
3
63
36
150
20
1530
2612
3260
420.0
10.17
1.8
3.64
22
0
80
H1500-160-D
H1500-160-D
160.0
415.0
255.0
3
63
36
150
20
1530
2621
3275
446.0
10.17
1.8
3.77
20
0
80
H1500-175-D
H1500-175-D
175.0
445.0
270.0
3
63
36
150
20
1530
2633
3295
485.0
10.17
1.8
3.95
18
0
80
H1500-200-D
H1500-200-D
200.0
495.0
295.0
3
63
36
150
20
1530
2650
3322
549.0
10.17
1.8
4.26
17
0
80
H1500-250-D
H1500-250-D
250.0
595.0
345.0
3
63
36
150
20
1530
2722
3443
661.0
10.17
1.8
4.99
16
0
80
H1500-300-D
H1500-300-D
300.0
695.0
395.0
3
63
36
150
20
1530
2804
3582
764.0
10.17
1.8
5.81
15
0
80
H1500-013-D-N
H1500-013-D-N
13.0
120.7
107.7
3
63
36
0
20
0
0
0
67.0
6.15
1.8
1.98
100
0
80
H1500-025-D-N
H1500-025-D-N
25.0
145.0
120.0
3
63
36
0
20
0
0
0
99.0
6.15
1.8
2.13
95
0
80
H1500-038-D-N
H1500-038-D-N
38.0
171.0
133.0
3
63
36
0
20
0
0
0
132.0
6.15
1.8
2.29
65
0
80
H1500-050-D-N
H1500-050-D-N
50.0
195.0
145.0
3
63
36
0
20
0
0
0
163.0
6.15
1.8
2.44
50
0
80
H1500-063-D-N
H1500-063-D-N
63.0
221.0
158.0
3
63
36
0
20
0
0
0
197.0
6.15
1.8
2.60
40
0
80
H1500-075-D-N
H1500-075-D-N
75.0
245.0
170.0
3
63
36
0
20
0
0
0
227.0
6.15
1.8
2.75
35
0
80
H1500-080-D-N
H1500-080-D-N
80.0
255.0
175.0
3
63
36
0
20
0
0
0
240.0
6.15
1.8
2.81
30
0
80
H1500-100-D-N
H1500-100-D-N
100.0
295.0
195.0
3
63
36
0
20
0
0
0
292.0
6.15
1.8
3.03
25
0
80
H1500-125-D-N
H1500-125-D-N
125.0
345.0
220.0
3
63
36
0
20
0
0
0
356.0
6.15
1.8
3.34
23
0
80
H1500-150-D-N
H1500-150-D-N
150.0
395.0
245.0
3
63
36
0
20
0
0
0
420.0
6.15
1.8
3.64
22
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
H 2400 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 6600 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 4200 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
H 1000 - ISO Standard, high force
Special Springs
19.06.2024
RV 1500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
H 1500 - ISO Standard, high force
RCM
27.11.2019
PS - Plate
Special Springs
18.06.2020
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
ML 1800 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
18.06.2024
FS2A - Fixing
Special Springs
18.06.2020
H 20000 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
H 18500 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성