피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SHS - Coupling
SHAC
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{shac/coupling/shs.prj},{NB=SHS-33x28.5-5Kx5K(1)},{MODEL=SHS-33x28.5},{DX=33},{LX=28.500},{LFX=12.25},{SX=3.5},{FX=4.100},{MX=3.0},{TORQUEX=1.50},{SSS=1},{D1X=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{D1M=15.000},{D1=5.000},{D2=5.000},{SL=12.000},{S2=1.250},{MH=4.000},{MS=2.500},{ML=20.000},{FXL=14.700},{FXH=1.000},{FXW=8.000},{FXW2=0.800},{KR1=12.300},{KR2=3.000},{KR3=1.600},{KR4=2.600},{KR5=1.600},{KR6=2.500},{KR6K=23.000},{KR6L=0.900},{KRL1=3.000},{KRL2=9.000},{KRS=2.500},{D3=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
[N*m]
SHS-19x20-3Kx3K(1)
SHS-19x20
19
20
9.1
1.8
3.3
M2.5
1
SHS-20x23-3Kx3K(1)
SHS-20x23
20
23
10.6
1.8
3.6
M2.5
1
SHS-26x26-3Kx3K(1)
SHS-26x26
26
26
11.35
2.6
3.9
M3
1.5
SHS-29x25.7-5Kx5K(1)
SHS-29x25.7
29
25.7
11.85
2
3.8
M3
1.5
SHS-32x28-5Kx5K(1)
SHS-32x28
32
28
12.25
3.5
3.85
M3
1.5
SHS-33x28.5-5Kx5K(1)
SHS-33x28.5
33
28.5
12.25
3.5
4.1
M3
1.5
SHS-34x32-5Kx5K(1)
SHS-34x32
34
32
14.25
3.5
4.5
M4
3.5
SHS-39x34.5-8Kx8K(1)
SHS-39x34.5
39
34.5
14.9
4.5
4.5
M4
3.5
SHS-44x34.5-8Kx8K(1)
SHS-44x34.5
44
34.5
14.9
4.5
4.8
M4
3.5
SHS-56x45-10Kx10K(1)
SHS-56x45
56
45
19.75
5.3
6.3
M5
8
SHS-68x53-12Kx12K(1)
SHS-68x53
68
53
23.35
6.3
8
M6
13
SHS-82x68-17Kx17K(1)
SHS-82x68
82
68
30
8
8
M8
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHL - Coupling
SHAC
13.05.2022
SHI - Coupling
SHAC
13.05.2022
CADW,CADT - Coupling - diaphragm coupling - clamping type
SRD-FA
04.07.2022
EAMC - Coupling
Festo
19.06.2024
GH**QK - Clamps
SHAC
31.08.2022
SFS - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
CDE01
VIPDO
26.01.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
CPCX - Couplings - Slit, Clamping, For Servo Motor
Misumi
08.06.2021
GE
SHAC
31.08.2022
SDS-90C/CW - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
Sungil Machinery
27.11.2023
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - Coupling - diaphragm couplin...
SRD-FA
11.05.2022
LHL02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw One End One Step Left Hand/Ri...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MCGLC, MCGLCLK, MCGLCRK, MCGLCWK - Couplings - Disk Standard Torque, Clampi...
Misumi
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성