피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 8748 (DIN 7344) - FN 8236 - schwarz - Clamping pins, heavy version
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
Flute pins
ISO 8748
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/spannstifte/iso_8748/st/iso_8748_sw_fn8236.prj},{NB=SFS FN 8236 130766 Spannstift ISO 8748 Stahl gehärtet schwarz 4x24},{ARTNR=130766},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8236},{D1=4.0},{L=24},{D2=3.900},{A=1.100},{B=0.450},{D=4.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Diameter crest
[mm]
A
Point highth
[mm]
B
Wing tip edge ride
[mm]
D
Diameter before the installation
[mm]
SFS FN 8236 130755 Spanns...
130755
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
6
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 139781 Spanns...
139781
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
8
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 130757 Spanns...
130757
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
10
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 149676 Spanns...
149676
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
12
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 149678 Spanns...
149678
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
16
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 149680 Spanns...
149680
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.0
20
1.900
0.700
0.220
2.210
SFS FN 8236 130758 Spanns...
130758
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.5
8
2.400
0.700
0.280
2.730
SFS FN 8236 149682 Spanns...
149682
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.5
10
2.400
0.700
0.280
2.730
SFS FN 8236 149683 Spanns...
149683
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.5
12
2.400
0.700
0.280
2.730
SFS FN 8236 149685 Spanns...
149685
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.5
16
2.400
0.700
0.280
2.730
SFS FN 8236 149687 Spanns...
149687
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
2.5
20
2.400
0.700
0.280
2.730
SFS FN 8236 130760 Spanns...
130760
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
12
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 139273 Spanns...
139273
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
16
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 149690 Spanns...
149690
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
18
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 139271 Spanns...
139271
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
20
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 139270 Spanns...
139270
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
22
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 139073 Spanns...
139073
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8236
3.0
24
2.900
0.900
0.330
3.250
SFS FN 8236 139074 Spanns...
139074
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
12
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 130763 Spanns...
130763
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
16
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 149693 Spanns...
149693
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
18
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 130765 Spanns...
130765
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
20
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 149694 Spanns...
149694
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
22
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 130766 Spanns...
130766
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
24
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 149695 Spanns...
149695
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
26
3.900
1.100
0.450
4.300
SFS FN 8236 149696 Spanns...
149696
Stahl gehärtet
schwarz
500
8236
4.0
30
3.900
1.100
0.450
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성