품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SP3 - Pinning screw
SFS
Building Components
Installation of windows/doors
Counter sunk head
Counter sunk head
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_bc/montage_von_fenster_turen/verstiftungsschraube/senkkopf/sp3.prj},{NB=SFS SP3/9-M3,9x16-GSW},{CNSORDERNO=SP3/9-M3,9x16-GSW},{MATNR=1550925},{TYP=SP3},{KOPF=Senkkopf},{TEXT1=Verstiftungsschraube},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=16},{D1=7.5},{D2=3.9},{GW=1.17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SP3/9-M3,9x16-GSW Pin...
SP3/9-M3,9x16-GSW
SP3
Counter sunk head
Pinning screw
Carbon steel
16
7.5
3.9
1.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성