피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE (Flange) - ANSI
SEKISUI
Electric Valve
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/ks_typ_ele_diaphragm_valve/ks_typ_el_diaphrahm_valve_flange_asmtab_ansi.prj},{NB=DVEVE40U},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=40},{AX=40},{B=11/2},{SD=41},{L=180},{D=127},{C=98.5},{NH=4-16},{NX=4},{SHX=16},{T=17.0},{SH=349},{A1=132},{B1=117.5},{B2=70.5},{AT=ED-25},{MB=EV},{MS=E},{SV=V},{PPATH=assemblies/ks_typ_el_diaphrahm_valve_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
SH
Max. h
[mm]
A1
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
DVEVE15U
DVEVE15U
ANSI
15
1/2
16
110
90
60.5
4-16
11.0
266
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE20U
DVEVE20U
ANSI
20
3/4
20
120
100
70.0
4-16
13.0
277
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE25U
DVEVE25U
ANSI
25
1
25
130
110
79.5
4-16
14.0
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE32U
DVEVE32U
ANSI
32
11/4
32
142
117
89.0
4-16
15.7
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE40U
DVEVE40U
ANSI
40
11/2
41
180
127
98.5
4-16
17.0
349
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE50U
DVEVE50U
ANSI
50
2
52
210
155
120.5
4-20
19.0
387
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE65U
DVEVE65U
ANSI
65
21/2
67
250
175
139.5
4-20
22.0
435
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE80U
DVEVE80U
ANSI
80
3
80
280
190
152.5
4-20
22.0
511
200
154.0
84.0
ED-40
DVEVE1HU
DVEVE1HU
ANSI
100
4
100
340
230
190.5
8-20
24.0
562
200
154.0
84.0
ED-60
DVEVE1QU
DVEVE1QU
ANSI
125
5
125
410
254
216.0
8-23
24.0
595
200
154.0
84.0
ED-90
DVEVE1FU
DVEVE1FU
ANSI
150
6
150
480
280
241.5
8-23
25.0
601
200
154.0
84.0
ED-90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성