Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO ES
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_es/tendo_es_skg.prj},{NB=SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5},{IDNR=0204296},{B4=0},{B3=32.50},{B1=5.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.50},{C82=52.50},{B71=20.00},{B51=76.00},{C71=20.00},{A1=49.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=34.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.94},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=45.400},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{L7=21.000},{L8=4.600},{L9=14.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.800},{U=27.000},{V=16.600},{X=5.000},{Y=2.000},{A=8.297}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204216 TENDO ES S...
0204216
TENDO ES SK40 Ø20x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204216
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
24.60
5.50
52.50
52.50
27.90
76.00
20.00
49.50
63.55
34.00
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204217 TENDO ES S...
0204217
TENDO ES SK50 Ø32x30.9
DIN4000-89
508144
SJ
0204217
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
30.90
11.85
62.50
62.50
31.60
65.00
32.00
70.50
97.50
44.50
2.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204296 TENDO ES J...
0204296
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32....
DIN4000-89
508144
SJ
0204296
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
32.50
5.50
52.50
52.50
20.00
76.00
20.00
49.50
63.00
34.00
0.94
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204298 TENDO ES C...
0204298
TENDO ES CAT40 Ø20x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204298
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
24.60
5.55
51.70
51.70
27.10
76.00
20.00
44.45
63.50
34.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204297 TENDO ES C...
0204297
TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204297
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
24.60
5.55
51.70
51.70
27.10
76.00
19.05
44.45
63.50
34.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204319 TENDO ES C...
0204319
TENDO ES CAT50 Ø32x30.9
DIN4000-89
508144
SJ
0204319
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
30.90
11.85
61.00
61.00
30.10
76.00
32.00
69.85
98.42
48.00
2.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204318 TENDO ES C...
0204318
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30...
DIN4000-89
508144
SJ
0204318
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
30.90
11.85
61.00
61.00
30.10
76.00
31.75
69.85
98.42
48.00
2.60
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성