피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component shelf for frame attachment - for TS
Rittal
System accessories
Interior installation
Component shelves
Component shelves for frame attachment
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_rahmen/ger_zur_rahmen_600_und_800.prj},{NB=7466.735},{BEST=7466.735},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden},{BEZ2=zur Rahmenbefestigung},{BEZ3=gelocht},{SB=600},{BB=100},{T=700},{H=45},{VER=2},{B=471},{INFOPAGE=hb34_s627},{GEW=8.810},{C=581.500},{D=7.000},{E=5.000},{F=525.000},{L=696.000},{L1=606.000},{L2=595.500},{L3=475},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
SB
Enclosure width
[mm]
BB
Load
[kg]
T
Component shelf depth
[mm]
H
Component shelf height
[mm]
B
Width
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7164.035(1)
7164.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
50
400
29
471
2.670
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7165.035(1)
7165.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
50
500
29
471
3.190
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7166.035(1)
7166.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
50
600
29
471
3.830
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7166.735(1)
7166.735
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
50
700
29
471
4.090
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7464.035(1)
7464.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
100
400
45
471
5.630
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7465.035(1)
7465.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
100
500
45
471
6.710
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7466.035(1)
7466.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
100
600
45
471
7.670
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7466.735(1)
7466.735
Component shelf
for frame attachment
gelocht
600
100
700
45
471
8.810
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7184.035(1)
7184.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
50
400
29
671
3.460
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7185.035(1)
7185.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
50
500
29
671
4.140
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7186.035(1)
7186.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
50
600
29
671
5.050
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7186.735(1)
7186.735
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
50
700
29
671
5.490
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7484.035(1)
7484.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
100
400
45
671
7.490
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7485.035(1)
7485.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
100
500
45
671
8.600
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7486.035(1)
7486.035
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
100
600
45
671
9.930
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7486.735(1)
7486.735
Component shelf
for frame attachment
gelocht
800
100
700
45
671
11.200
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Telescopic slides - for component shelves
Rittal
20.07.2021
TS punched section with mounting flange - 17 x 73 mm
Rittal
30.06.2021
Mounting plate TS8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
Mounting plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Gland plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
VX Punched section 23 x 64 mm - VX Punched section 23 x 64 mm
Rittal
20.07.2021
Mounting plate SE8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Punched section without mounting flanges, 23x64 mm - for VX
Rittal
17.05.2023
Handle - for pull-out component shelves
Rittal
20.07.2021
Base/plinth trim panels, side Sheet steel - for base/plinth components, fro...
Rittal
20.10.2023
Partial mounting plates - Partial mounting plates for TS
Rittal
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성