피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL Ø 20 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_20.prj},{NB=VL20-076(0)},{CODE=VL20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=9.8},{SX=0.0},{S1=22.800},{F1=223},{S2=30.4},{F2=298},{S3=34.2},{F3=335},{SN=38},{FN=372},{SB=47},{FB=461},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.3 x 1.7},{DE=19},{RG1=9.800},{DE1=19.000},{DDNUM=10.000},{B=4.300},{H=1.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflessione per media-corta durata
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL20-025
VL20-025
20
10
25
29.4
0.000
25.000
7.500
221
10
294
11.3
331
12.5
368
13.9
4.3 x 1.7
VL20-032
VL20-032
20
10
32
22.6
0.000
32.000
9.600
217
12.8
289
14.4
325
16
362
18.2
4.3 x 1.7
VL20-038
VL20-038
20
10
38
18.6
0.000
38.000
11.400
212
15.2
283
17.1
318
19
353
22
4.3 x 1.7
VL20-044
VL20-044
20
10
44
15.7
0.000
44.000
13.200
207
17.6
276
19.8
311
22
345
25.8
4.3 x 1.7
VL20-051
VL20-051
20
10
51
13.7
0.000
51.000
15.300
210
20.4
279
23.0
314
25.5
349
30.3
4.3 x 1.7
VL20-064
VL20-064
20
10
64
11.3
0.000
64.000
19.200
217
25.6
289
28.8
325
32
362
38.9
4.3 x 1.7
VL20-076
VL20-076
20
10
76
9.8
0.000
76.000
22.800
223
30.4
298
34.2
335
38
372
47
4.3 x 1.7
VL20-089
VL20-089
20
10
89
8.3
0.000
89.000
26.700
222
35.6
295
40.1
332
44.5
369
55.7
4.3 x 1.7
VL20-102
VL20-102
20
10
102
7.4
0.000
102.000
30.600
226
40.8
302
45.9
340
51
377
64.2
4.3 x 1.7
VL20-115
VL20-115
20
10
115
6.4
0.000
115.000
34.500
221
46
294
51.8
331
57.5
368
72.9
4.3 x 1.7
VL20-127
VL20-127
20
10
127
5.9
0.000
127.000
38.100
225
50.8
300
57.2
337
63.5
375
80.7
4.3 x 1.7
VL20-139
VL20-139
20
10
139
5.4
0.000
139.000
41.700
225
55.6
300
62.6
338
69.5
375
88.4
4.3 x 1.7
VL20-152
VL20-152
20
10
152
4.9
0.000
152.000
45.600
223
60.8
298
68.4
335
76
372
96.7
4.3 x 1.7
VL20-305
VL20-305
20
10
305
2.5
0.000
305.000
91.500
229
122
305
137
343
152.5
381
196.3
4.3 x 1.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성