품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
OBPW - Oil free bushing
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a16/obpw.prj},{NB=OBPW6},{LV1=Dry gasket},{MAT=Equivalent to Filled tetrafluorinated hexene resin layer bronze sintered layer steel metal underlayer (SPCC: copper plating)},{MAT2=Filled tetrafluorinated hexene resin layer bronze sintered layer steel metal underlayer (SPCC: copper plating)},{AOT=-195~280},{CODE=OBPW},{MYCODE=M_MDZW},{VAR10=6},{AV101=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,50},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
P
[mm]
FIX10
rongcha
[mm]
FIX12
PCD
[mm]
FIX14
suoshiyungdichentaoneijing
[mm]
OBPW6
OBPW6
Dry gasket
Equivalent to Filled tetr...
OBPW
1.5
8
16
1.0
+0.30/+0.10
12
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성