피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Coupling - Coupling
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinderbefestigung/ks.prj},{NB=HO-KC5225 M12 x 1.25 Kupplungsstueck},{IDNR=KC5225},{KK=M12 x 1.25},{WEIGHT=0.445},{B1=60.000},{B2=56.000},{B3=42.000},{B4=38.000},{D1=25.000},{D2=40.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{H1=30.000},{H2=20.000},{SW1=19.000},{T1=8.000},{T2=9.000},{KK1=12.000},{KK2=10.470},{LAUF=61.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
KK
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PO-KC5224 M10 x 1.25 Coup...
KC5224
M10 x 1.25
0.225
60.000
37.000
36.000
23.000
20.000
30.000
6.600
11.000
24.000
15.000
17.000
7.000
7.000
PO-KC5225 M12 x 1.25 Coup...
KC5225
M12 x 1.25
0.445
60.000
56.000
42.000
38.000
25.000
40.000
9.000
15.000
30.000
20.000
19.000
8.000
9.000
PO-KC5226 M16 x 1.5 Coupl...
KC5226
M16 x 1.5
0.900
80.000
80.000
58.000
58.000
30.000
50.000
11.000
18.000
32.000
20.000
24.000
9.000
11.000
PO-KC5227 M20 x 1.5 Coupl...
KC5227
M20 x 1.5
1.060
90.000
90.000
65.000
65.000
40.000
60.000
14.000
20.000
35.000
20.000
36.000
10.000
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성