피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
VH EO - Support sleeve
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/vh.prj},{NB=EO Verstaerkunghuelse VH17Messing},{ERMETO=VH17MSX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{WERKSTOFF1= 'CFX', 'Stahl', '71X', 'Edelstahl' , 'MSX' , 'Messing'},{ID=17.00},{ID1=17},{D3=15.2},{D4=16.8},{L1=20.0},{WEIGHT=0.00590},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=VH17MSX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ID
Tube I.D.
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Support sleeve VH04Ede...
VH0471X
Edelstahl
4.00
2.6
3.8
14.0
0.00065
EO Support sleeve VH04.5E...
VH04.571X
Edelstahl
4.50
3.1
4.3
14.0
0.00080
EO Support sleeve VH05Ede...
VH0571X
Edelstahl
5.00
3.6
4.8
14.0
0.00083
EO Support sleeve VH06Ede...
VH0671X
Edelstahl
6.00
4.6
5.8
14.0
0.00118
EO Support sleeve VH06.5E...
VH06.571X
Edelstahl
6.50
5.1
6.3
14.0
0.00105
EO Support sleeve VH07Ede...
VH0771X
Edelstahl
7.00
5.6
6.8
15.5
0.00142
EO Support sleeve VH08Ede...
VH0871X
Edelstahl
8.00
6.6
7.8
15.5
0.00160
EO Support sleeve VH09Ede...
VH0971X
Edelstahl
9.00
7.6
8.8
15.5
0.00190
EO Support sleeve VH10Ede...
VH1071X
Edelstahl
10.00
8.6
9.8
15.5
0.00215
EO Support sleeve VH10.05...
VH10.0571X
Edelstahl
10.05
8.6
9.8
15.5
0.00215
EO Support sleeve VH10.5E...
VH10.571X
Edelstahl
10.50
9.1
10.3
15.5
0.00230
EO Support sleeve VH11Ede...
VH1171X
Edelstahl
11.00
9.6
10.8
15.5
0.00261
EO Support sleeve VH12Ede...
VH1271X
Edelstahl
12.00
10.2
11.8
17.0
0.00550
EO Support sleeve VH12.95...
VH12.9571X
Edelstahl
12.95
11.2
12.8
17.0
0.00400
EO Support sleeve VH13Ede...
VH1371X
Edelstahl
13.00
11.2
12.8
17.0
0.00410
EO Support sleeve VH14Ede...
VH1471X
Edelstahl
14.00
12.2
13.8
17.0
0.00550
EO Support sleeve VH15Ede...
VH1571X
Edelstahl
15.00
13.2
14.8
20.0
0.00550
EO Support sleeve VH16Ede...
VH1671X
Edelstahl
16.00
14.2
15.8
20.0
0.00620
EO Support sleeve VH16.2E...
VH16.271X
Edelstahl
16.20
14.2
15.8
20.0
0.00620
EO Support sleeve VH17Ede...
VH1771X
Edelstahl
17.00
15.2
16.8
20.0
0.00670
EO Support sleeve VH18Ede...
VH1871X
Edelstahl
18.00
16.2
17.8
20.0
0.00660
EO Support sleeve VH19Ede...
VH1971X
Edelstahl
19.00
17.2
18.8
16.0
5.80000
EO Support sleeve VH19.9E...
VH19.971X
Edelstahl
19.90
18.2
19.8
21.5
0.00780
EO Support sleeve VH20Ede...
VH2071X
Edelstahl
20.00
18.2
19.8
21.5
0.00780
EO Support sleeve VH21Ede...
VH2171X
Edelstahl
21.00
19.2
20.8
21.5
0.00878
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성