피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06946 - Pull handles
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Pull handles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06946.prj},{NB=06946-250083},{BEST=06946-250083},{FORM=B},{FARBE=matt verchromt},{TYP=B},{A=250},{B=20},{D=M 8},{H=70},{L=270},{TRAG=1000},{GEW=0.8296},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495141268},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06946-200081
06946-200081
A
matt-finish chromium-plat...
200
130
M 8
70
220
1000
1.1700
Yes
73269086
4059495141220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-350081
06946-350081
A
matt-finish chromium-plat...
350
130
M 8
70
370
1000
1.5320
Yes
73269086
4059495141305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-200082
06946-200082
A
black powder-coated
200
130
M 8
70
220
1000
1.1760
Yes
73269086
4059495141237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-350082
06946-350082
A
black powder-coated
350
130
M 8
70
370
1000
1.5500
Yes
73269086
4059495141312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-200083
06946-200083
B
matt-finish chromium-plat...
200
20
M 8
70
220
1000
0.6968
Yes
73269086
4059495141244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-250083
06946-250083
B
matt-finish chromium-plat...
250
20
M 8
70
270
1000
0.8296
Yes
73269086
4059495141268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-300083
06946-300083
B
matt-finish chromium-plat...
300
20
M 8
70
320
1000
0.9494
Yes
73269086
4059495141282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-350083
06946-350083
B
matt-finish chromium-plat...
350
20
M 8
70
370
1000
1.0790
Yes
73269086
4059495141329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-200084
06946-200084
B
black powder-coated
200
20
M 8
70
220
1000
0.7095
Yes
73269086
4059495141251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-250084
06946-250084
B
black powder-coated
250
20
M 8
70
270
1000
0.8294
Yes
73269086
4059495141275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-300084
06946-300084
B
black powder-coated
300
20
M 8
70
320
1000
0.9586
Yes
73269086
4059495141299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06946-350084
06946-350084
B
black powder-coated
350
20
M 8
70
370
1000
1.0780
Yes
73269086
4059495141336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06935 - Pull handles angled
norelem
30.05.2024
06945 - Pull handles angled
norelem
30.05.2024
06923 - Pull handles angled
norelem
30.05.2024
06921 - Pull handles
norelem
30.05.2024
06904 - Pull handles
norelem
30.05.2024
06895 - Pull handles
norelem
30.05.2024
06952 - Ledge handles
norelem
30.05.2024
26200 - Gas springs
norelem
26.06.2024
07303 - Conical spring washers DIN 6796
norelem
30.05.2024
06920 - Pull handles oval with thru hole
norelem
30.05.2024
05140 - Toggle mini clamps
norelem
30.05.2024
27876 - Hinges stainless steel
norelem
26.06.2024
26100 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
norelem
26.06.2024
09069 - Magnets shallow pot NdFeB
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성