피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04363 - Swing clamps mini, with cam lever
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Swing clamps, floating clamp
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/schwenkspanner/04363_asmtab.prj},{NB=04363-13001OFFEN},{A=60},{B=22},{C=40},{D=40},{E=107},{G=55},{H=45},{I=1.5},{J=8},{K=25.4},{L=20},{M=10.4},{N=100},{O=2.3},{P=30},{Q=85},{R=15},{S=57.0},{U=10.5},{V=64},{XMIN=35.7},{XMAX=46.7},{YMIN=38.2},{YMAX=49.2},{SPANNKRAFT=2800},{GEW=1.3470},{EAN=4067932022506},{TYP=1.0},{TYP1=8.000},{BEST=04363-13001},{AUSF=Rechtsausführung},{OBFLGK=vernickelt},{T=M 10},{HANDKRAFT=300*},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662098},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='OFFEN','offen','GESCHLOSSEN','geschlossen'},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
I
Clamping stroke
ⁿ/ₐ
J
Distance
ⁿ/ₐ
K
Distance
ⁿ/ₐ
L
Width
ⁿ/ₐ
M
Diameter
ⁿ/ₐ
N
Distance
ⁿ/ₐ
O
travel path
ⁿ/ₐ
P
Width
ⁿ/ₐ
Q
Length
ⁿ/ₐ
R
Height
ⁿ/ₐ
S
Distance
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Diameter
ⁿ/ₐ
V
Diameter
ⁿ/ₐ
XMIN
ⁿ/ₐ
XMAX
ⁿ/ₐ
YMIN
ⁿ/ₐ
YMAX
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
Clamping force
[N]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04363-1100
04363-1100
Rechtsausführung
brüniert
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1362
Yes
84662080
4059495047515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-11001
04363-11001
Rechtsausführung
nickel-plated
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1362
Yes
84662098
4067932022445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-1150
04363-1150
Rechtsausführung
brüniert
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2724
Yes
84662080
4059495047522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-11501
04363-11501
Rechtsausführung
nickel-plated
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2724
Yes
84662098
4067932022469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-1200
04363-1200
Rechtsausführung
brüniert
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6352
Yes
84662080
4059495047539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-12001
04363-12001
Rechtsausführung
nickel-plated
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6352
Yes
84662098
4067932022483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-1300
04363-1300
Rechtsausführung
brüniert
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3470
Yes
84662080
4059495047546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-13001
04363-13001
Rechtsausführung
nickel-plated
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3470
Yes
84662098
4067932022506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-0100
04363-0100
Linksausführung
brüniert
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1352
Yes
84662080
4059495047478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-01001
04363-01001
Linksausführung
nickel-plated
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1352
Yes
84662098
4067932022452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-0150
04363-0150
Linksausführung
brüniert
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2742
Yes
84662080
4059495047485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-01501
04363-01501
Linksausführung
nickel-plated
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2742
Yes
84662098
4067932022476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-0200
04363-0200
Linksausführung
brüniert
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6720
Yes
84662080
4059495047492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-02001
04363-02001
Linksausführung
nickel-plated
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6720
Yes
84662098
4067932022490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-0300
04363-0300
Linksausführung
brüniert
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3480
Yes
84662080
4059495047508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04363-03001
04363-03001
Linksausführung
nickel-plated
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3480
Yes
84662098
4067932022513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성