피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
AR/P 3 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_300_tab.prj},{NB=AR/P3-38.5-C(0--)},{CODE=AR/P3-38.5-C},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D=32.0},{RD=16},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=29.0},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{W=0.31},{OP=1},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','06179','rv_fs2a2.jpg','FC32A','05590/C','rv_fc2.jpg','FCQC32','06837/C','rv_fcqc2.jpg','FSA32','06476/C','rv_fsa2.jpg','FSD32','06755/C','rv_fsd2.jpg'},{SIZE=32.0},{FS2A=FS2A 32},{FCA=FC 32A},{FSA=FSA 32},{FCQ=FCQ 32A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=FSD 32},{FT=-},{FTP=-},{FS2B=FS2B 32},{ED=1},{PRA=1},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=2.01062},{V2=0.02901},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=55},{PPATH=h_hf_rev-c/h_hf_rev-c_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P3-10.5
AR/P3-10.5
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
150
20
300
372
418
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
AR/P3-13.5
AR/P3-13.5
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
150
20
300
386
437
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
AR/P3-16.5
AR/P3-16.5
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
150
20
300
394
451
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
AR/P3-25.5
AR/P3-25.5
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
150
20
300
416
483
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
AR/P3-38.5
AR/P3-38.5
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
150
20
300
434
512
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
AR/P3-50.5
AR/P3-50.5
50.0
150.0
100.0
2
32.0
16
150
20
300
445
528
36.1
2.01
1.8
0.35
0
80
AR/P3-63.5
AR/P3-63.5
63.0
176.5
113.5
2
32.0
16
150
20
300
451
539
44.1
2.01
1.8
0.39
0
80
AR/P3-80.5
AR/P3-80.5
80.0
210.0
130.0
2
32.0
16
150
20
300
460
552
53.9
2.01
1.8
0.44
0
80
AR/P3-100.5
AR/P3-100.5
100.0
250.0
150.0
2
32.0
16
150
20
300
465
562
65.8
2.01
1.8
0.51
0
80
AR/P3-125.5
AR/P3-125.5
125.0
300.0
175.0
2
32.0
16
150
20
300
476
579
78.9
2.01
1.8
0.59
0
80
AR/P3-10.5-C
AR/P3-10.5-C
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
AR/P3-13.5-C
AR/P3-13.5-C
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
0
20
0
0
0
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
AR/P3-16.5-C
AR/P3-16.5-C
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
AR/P3-25.5-C
AR/P3-25.5-C
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
AR/P3-38.5-C
AR/P3-38.5-C
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
AR/P3-50.5-C
AR/P3-50.5-C
50.0
150.0
100.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
36.1
2.01
1.8
0.35
0
80
AR/P3-63.5-C
AR/P3-63.5-C
63.0
176.5
113.5
2
32.0
16
0
20
0
0
0
44.1
2.01
1.8
0.39
0
80
AR/P3-80.5-C
AR/P3-80.5-C
80.0
210.0
130.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
53.9
2.01
1.8
0.44
0
80
AR/P3-100.5-C
AR/P3-100.5-C
100.0
250.0
150.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
65.8
2.01
1.8
0.51
0
80
AR/P3-125.5-C
AR/P3-125.5-C
125.0
300.0
175.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
78.9
2.01
1.8
0.59
0
80
AR/P3-10.5-E
AR/P3-10.5-E
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
AR/P3-13.5-E
AR/P3-13.5-E
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
0
20
0
0
0
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
AR/P3-16.5-E
AR/P3-16.5-E
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
AR/P3-25.5-E
AR/P3-25.5-E
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
AR/P3-38.5-E
AR/P3-38.5-E
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AR/P 5 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/P 7 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 5 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenzia...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 3,2 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 3,5 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 5 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini cylinders - Easy Manifold
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 7 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 5 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 19 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 7,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 15 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성