피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SH Series
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sh_series/sh_series_2rs_asmtab.prj},{NB=SS A6905 2RS SH},{VER=6},{END=2RS},{SIZE=6905},{SD=25},{D=47},{B=12},{B1=9},{SR=0.6},{SR1=0.3},{SD1=40.6},{SD2=29.7},{CR=7000},{COR=4550},{PPATH=parts/sh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
D
Boundary Dimension
[mm]
B
Boundary Dimension
[mm]
B1
[mm]
SR
min
[mm]
SR1
min
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
SS A6900 2RS SH
SS A6900 2RS SH
10
26
8
6
0.3
0.3
20.9
13.2
2700
1270
SS A6000 2RS SH
SS A6000 2RS SH
10
30
9
8
0.6
0.3
24.8
13.3
4600
1970
SS A6200 2RS SH
SS A6200 2RS SH
10
35
11
9
0.6
0.6
28.3
16.0
5100
2390
SS A6901 2RS SH
SS A6901 2RS SH
12
28
8
6
0.3
0.3
23.0
15.3
2890
1460
SS A6001 2RS SH
SS A6001 2RS SH
12
32
10
8
0.6
0.3
26.5
16.0
5100
2390
SS A6201 2RS SH
SS A6201 2RS SH
12
37
12
10
1.0
0.6
30.1
16.7
6800
3050
SS A6902 2RS SH
SS A6902 2RS SH
15
32
9
7
0.3
0.3
26.8
18.5
4300
2250
SS A6002 2RS SH
SS A6002 2RS SH
15
35
11
9
0.6
0.3
30.4
19.0
5600
2840
SS A6202 2RS SH
SS A6202 2RS SH
15
42
13
11
1.0
0.6
32.9
20.2
7650
3750
SS A6903 2RS SH
SS A6903 2RS SH
17
35
10
7
0.3
0.3
28.6
20.5
4600
2550
SS A6003 2RS SH
SS A6003 2RS SH
17
40
12
10
0.6
0.3
33.2
21.5
6000
3250
SS A6203 2RS SH
SS A6203 2RS SH
17
47
14
12
1.0
0.6
37.9
22.2
9600
4800
SS A6904 2RS SH
SS A6904 2RS SH
20
42
12
9
0.6
0.3
35.3
24.0
6400
3700
SS A6004 2RS SH
SS A6004 2RS SH
20
47
14
12
1.0
0.6
40.1
25.1
9400
5050
SS A6204 2RS SH
SS A6204 2RS SH
20
52
15
14
1.1
1.0
45.0
26.9
12800
6650
SS A6905 2RS SH
SS A6905 2RS SH
25
47
12
9
0.6
0.3
40.6
29.7
7000
4550
SS A6005 2RS SH
SS A6005 2RS SH
25
52
15
12
1.1
0.6
45.0
30.1
10100
5850
SS A6205 2RS SH
SS A6205 2RS SH
25
62
17
15
1.1
1.0
49.6
32.8
14000
7900
SS A6906 2RS SH
SS A6906 2RS SH
30
55
13
9
1.0
0.3
45.5
34.0
7250
5000
SS A6006 2RS SH
SS A6006 2RS SH
30
62
16
13
1.0
1.0
53.0
35.8
13200
8300
SS A6206 2RS SH
SS A6206 2RS SH
30
72
19
16
1.1
1.0
59.6
38.5
19500
11300
SS A6907 2RS SH
SS A6907 2RS SH
35
62
14
10
1.0
0.6
53.5
39.7
10400
7200
SS A6007 2RS SH
SS A6007 2RS SH
35
72
17
14
1.1
1.0
60.1
41.9
16000
10300
SS A6207 2RS SH
SS A6207 2RS SH
35
80
21
17
1.5
1.1
69.4
45.2
25700
15400
SS A6908 2RS SH
SS A6908 2RS SH
40
68
15
12
1.0
0.6
60.6
45.0
13700
9900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성