피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-BOX-GR1-VZ - Chain tensioner SPANN-BOX® Size 1, Steel zinc-plated, black lackered
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Chain tensioner and tensioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/spann_box_1.prj},{NB=0_14040421},{ARTNR=14040421},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt,, schwarz, lackiert, Kettengleiter: aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW},{AUSF=SPANN-BOX® 1 / kurz / hohe Spannkraft / Spannkräfte einstellbar},{DINISONR=06 B-2},{TL=3/8 x 7/32“},{SPW=0},{B=20},{H=118},{GEW=670},{H1=66},{MATERIAL=1},{TN=spann_box_1_gehaeuse_14040421},{CTN=84879090},{PPATH=spann_box1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
TL
Pitch
[Zoll]
B
[mm]
H
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14040301
14040301
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
≤ 06 B-1
3/8 x 7/32“
20
118
670
84879090
14040305
14040305
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
08 B-1
1/2 x 5/16“
20
118
670
84879090
14040306
14040306
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
10 B-1
5/8 x 3/8“
20
118
670
84879090
14040307
14040307
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
12 B-1
3/4 x 7/16“
20
118
670
84879090
14040308
14040308
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
16 B-1
1“ x 17,02
20
118
670
84879090
14040309
14040309
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
20 B-1
1 1/4 x 3/4“
20
118
670
84879090
14040321
14040321
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
06 B-2
3/8 x 7/32“
20
118
670
84879090
14040325
14040325
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
08 B-2
1/2 x 5/16“
20
118
670
84879090
14040326
14040326
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
10 B-2
5/8 x 3/8“
25
118
750
84879090
14040327
14040327
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
12 B-2
3/4 x 7/16“
30
118
750
84879090
14040328
14040328
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
16 B-2
1“ x 17,02
45
118
820
84879090
14040331
14040331
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
06 B-3
3/8 x 7/32“
25
118
740
84879090
14040335
14040335
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
08 B-3
1/2 x 5/16“
30
118
750
84879090
14040336
14040336
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
10 B-3
5/8 x 3/8“
40
118
790
84879090
14040337
14040337
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
12 B-3
3/4 x 7/16“
45
118
810
84879090
14040401
14040401
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
≤ 06 B-1
3/8 x 7/32“
20
118
670
84879090
14040405
14040405
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
08 B-1
1/2 x 5/16“
20
118
670
84879090
14040406
14040406
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
10 B-1
5/8 x 3/8“
20
118
670
84879090
14040407
14040407
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
12 B-1
3/4 x 7/16“
20
118
670
84879090
14040408
14040408
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
16 B-1
1“ x 17,02
20
118
670
84879090
14040409
14040409
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
20 B-1
1 1/4 x 3/4“
20
118
670
84879090
14040421
14040421
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
06 B-2
3/8 x 7/32“
20
118
670
84879090
14040425
14040425
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
08 B-2
1/2 x 5/16“
20
118
670
84879090
14040426
14040426
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
10 B-2
5/8 x 3/8“
25
118
750
84879090
14040427
14040427
Multi-material product
Housing: Steel, zinc-plat...
SPANN-BOX® Size 1, Short,...
12 B-2
3/4 x 7/16“
30
118
750
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성