피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 5S2 / 5S3 - Whirling nozzle
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5S2/5S3
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5s2_5s3/5s2_5s3.prj},{NB=LECHLER_5S31161YAH},{WINKEL=270-unten},{TYPE=5S31161Y},{MAT=1.4404},{AN=AH},{E=2.00},{EI=0.08},{V1=60},{V1I=15.9},{V2=94},{V2I=18.4},{V3=133},{V3I=24.8},{V4=18.4},{V4I=35.1},{ANX='AH', 'G1/2 ISO 228', 'AL','G3/4 ISO 228','TF07', '3/4 Steckverbinder'},{MB=6,0},{V=3},{VER=4},{VER2=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
H
[mm]
HI
[인치]
V1
Volume flow at P=2 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 30 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=5 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=10 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at 75 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=40 psi
[US gal./min]
V4I
Volume flow at 145 psi
[GPM]
MB
Max. tank diameter
[m]
LECHLER_5S29551YAF
270-up
5S29551Y
1.4404
2.00
0.08
148
5.83
25
6.6
40
7.8
57
10.6
7.8
15.1
3,5
LECHLER_5S30551YAH
270-up
5S30551Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
41
10.8
65
12.8
92
17.2
12.8
24.3
4,0
LECHLER_5S31151YAH
270-up
5S31151Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
60
15.9
94
18.4
133
24.8
18.4
35.1
6,0
LECHLER_5S31851YAL
270-up
5S31851Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
89
23.5
141
27.7
199
37.3
27.7
52.6
7,0
LECHLER_5S32351YAL
270-up
5S32351Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
111
29.3
175
34.3
248
46.2
34.3
65.5
7,5
LECHLER_5S32651YAL
270-up
5S32651Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
135
35.7
213
41.8
301
56.3
41.8
79.5
8,0
LECHLER_5S29561YAF
270-down
5S29561Y
1.4404
2.00
0.08
148
5.83
25
6.6
40
7.8
57
10.6
7.8
15.1
3,5
LECHLER_5S30561YAH
270-down
5S30561Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
41
10.8
65
12.8
92
17.2
12.8
24.3
4,0
LECHLER_5S31161YAH
270-down
5S31161Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
60
15.9
94
18.4
133
24.8
18.4
35.1
6,0
LECHLER_5S31861YAL
270-down
5S31861Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
89
23.5
141
27.7
199
37.3
27.7
52.6
7,0
LECHLER_5S32361YAL
270-down
5S32361Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
111
29.3
175
34.3
248
46.2
34.3
65.5
7,5
LECHLER_5S32661YAL
270-down
5S32661Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
135
35.7
213
41.8
301
56.3
41.8
79.5
8,0
LECHLER_5S29591YAF
360
5S29591Y
1.4404
1.70
0.07
148
5.83
25
6.6
40
7.8
57
10.6
7.8
15.1
3,5
LECHLER_5S30591YAH
360
5S30591Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
41
10.8
65
12.8
92
17.2
12.8
24.3
4,0
LECHLER_5S31191YAH
360
5S31191Y
1.4404
2.00
0.08
149
5.87
60
15.9
94
18.4
133
24.8
18.4
35.1
6,0
LECHLER_5S31891YAL
360
5S31891Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
89
23.5
141
27.7
199
37.3
27.7
52.6
7,0
LECHLER_5S32391YAL
360
5S32391Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
111
29.3
175
34.3
248
46.2
34.3
65.5
7,5
LECHLER_5S32691YAL
360
5S32691Y
1.4404
2.00
0.08
139
5.47
135
35.7
213
41.8
301
56.3
41.8
79.5
8,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성