피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1145 - Mutter
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07210.prj},{NB=K1145.308},{BESTKIPPUSA=K1145.308},{OBFG=verzinkt},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{H=6.5},{E=14.38},{SW=13.0},{FESTKL=10},{GEW=0.0047},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245270651},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{FARBEX=Zink},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
H
Height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FARBEX
Farbe
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1145.03
K1145.03
bright
-
Steel
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
4059245261635
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.04
K1145.04
bright
-
Steel
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
4059245261642
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.05
K1145.05
bright
-
Steel
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0011
Yes
4059245261659
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.06
K1145.06
bright
-
Steel
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0021
Yes
4059245261666
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.08
K1145.08
bright
-
Steel
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0047
Yes
4059245261673
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.10
K1145.10
bright
-
Steel
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0105
Yes
4059245261680
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.12
K1145.12
bright
-
Steel
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0154
Yes
4059245261697
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.14
K1145.14
bright
-
Steel
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0213
Yes
4059245270231
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.16
K1145.16
bright
-
Steel
M 16
13.0
26.76
24.0
8
0.0300
Yes
4059245261703
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.20
K1145.20
bright
-
Steel
M 20
16.0
32.95
30.0
8
0.0548
Yes
4059245261710
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.22
K1145.22
bright
-
Steel
M 22
18.0
35.00
32.0
8
0.0640
Yes
4059245270248
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.24
K1145.24
bright
-
Steel
M 24
19.0
39.60
36.0
8
0.0902
Yes
4059245270255
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.27
K1145.27
bright
-
Steel
M 27
22.0
45.20
41.0
8
0.1426
Yes
4059245270262
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.30
K1145.30
bright
-
Steel
M 30
24.0
50.90
46.0
8
0.1942
Yes
4059245270279
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.33
K1145.33
bright
-
Steel
M 33
26.0
55.40
50.0
8
0.2544
Yes
4059245270286
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.36
K1145.36
bright
-
Steel
M 36
29.0
60.80
55.0
8
0.3578
Yes
4059245270293
Stahl
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.203
K1145.203
Galvanized
-
Steel
M 3
2.4
6.01
5.5
8
0.0003
Yes
4059245270309
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.204
K1145.204
Galvanized
-
Steel
M 4
3.2
7.66
7.0
8
0.0006
Yes
4059245270316
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.205
K1145.205
Galvanized
-
Steel
M 5
4.0
8.79
8.0
8
0.0010
Yes
4059245270323
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.206
K1145.206
Galvanized
-
Steel
M 6
5.0
11.05
10.0
8
0.0022
Yes
4059245270330
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.208
K1145.208
Galvanized
-
Steel
M 8
6.5
14.38
13.0
8
0.0046
Yes
4059245270347
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.210
K1145.210
Galvanized
-
Steel
M 10
8.0
18.90
17.0
8
0.0100
Yes
4059245270354
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.212
K1145.212
Galvanized
-
Steel
M 12
10.0
21.10
19.0
8
0.0151
Yes
4059245270361
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.214
K1145.214
Galvanized
-
Steel
M 14
11.0
23.90
22.0
8
0.0221
Yes
4059245270378
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1145.216
K1145.216
Galvanized
-
Steel
M 16
13.0
26.76
24.0
8
0.0299
Yes
4059245270385
Zink
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLMNA - Nuts
SAMLO
24.03.2023
K0868 - Washers medium DIN ISO 7089 A
KIPP USA
05.06.2024
BN 510 - Hex nuts ~1d (~UNI 5587; ~ISO 4033), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
K0871 - Hexagon Head Bolts DIN 933
KIPP
27.05.2024
Model 5427 - Nut - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
K1145 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
BN 133 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 131 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033; VSM 13756), cl. 6, zinc plated ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64623 - Hexagon nut UNC - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SPE-N (INCH) - Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut / Inch Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Reference 64623 - Hexagon nut UNC - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
NUT-HEX - Hexagon Nuts
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성