피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
E01.02 Form 1 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
E - Locking and protecting of holes and through holes
E01 Hole plug
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/e/e01_abdeckstopfen/e01_02_form_1.prj},{NB=IMS 02000673BABDECKSTOPFEN 10,0 - 10,2 MM PE LD FARBLOS(101.5)},{CNSORDERNO=02000673B},{V=19},{FORM=form_1.jpg},{ARTCODE=ABDECKSTOPFEN 10,0 - 10,2 MM PE LD FARBLOS},{BL=10.00},{BLX=[10.00:10.20]},{BD=1.50},{BDX=[1.50:1.75]},{A=14},{B=2.10},{C=6.00},{CNSMASSEXACT=0.44},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=PE LD},{FARBE=N},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=0200673B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 020061020 / ABDECKSTO...
020061020
HOLE PLUG Ø 4,00 - 4,15 M...
[4.00:4.15]
[0.70:2.50]
10.8
1.00
7.00
0.13
Plastic
PE 750
S
IMS 020006520 / ABDECKSTO...
020006520
HOLE PLUG Ø 4,6 - 4,8 MM ...
[4.60:4.80]
2.00
8
1.00
4.00
0.08
Plastic
PE LD
W
IMS 02000652A / ABDECKSTO...
02000652A
HOLE PLUG Ø 4,6 - 4,8 MM ...
[4.60:4.80]
2.00
8
1.00
4.00
0.08
Plastic
PE LD
S
IMS 02000652B / ABDECKSTO...
02000652B
HOLE PLUG Ø 4,6 - 4,8 MM ...
[4.60:4.80]
2.00
8
1.00
4.00
0.08
Plastic
PE LD
N
IMS 020060370 / ABDECKSTO...
020060370
HOLE PLUG Ø 6,6 - 6,8 MM ...
[6.60:6.80]
[0.75:1.50]
10.5
1.70
6.30
0.20
Plastic
PE LD
S
IMS 020007590 / ABDECKSTO...
020007590
HOLE PLUG Ø 7,0 - 7,2 MM ...
[7.00:7.20]
[0.88:1.00]
10
1.20
6.00
0.15
Plastic
PE LD
S
IMS 02000759A / ABDECKSTO...
02000759A
HOLE PLUG Ø 7,0 - 7,2 MM ...
[7.00:7.20]
[0.88:1.00]
10
1.20
6.00
0.16
Plastic
PE LD
W
IMS 02000759B / ABDECKSTO...
02000759B
HOLE PLUG Ø 7,0 - 7,2 MM ...
[7.00:7.20]
[0.88:1.00]
10
1.20
6.00
0.16
Plastic
EBA
HG
IMS 020008130 / ABDECKSTO...
020008130
HOLE PLUG Ø 8,0 MM PE LD ...
8,00
[0.50:4.50]
12
2.00
7.50
0.01
Plastic
PE LD
W
IMS 020006640 / ABDECKSTO...
020006640
HOLE PLUG Ø 8,0 - 8,2 MM ...
[8.00:8.20]
[0.50:3.00]
11
1.50
5.75
0.26
Plastic
PE 750
S
IMS 02000664A / ABDECKSTO...
02000664A
HOLE PLUG Ø 8,0 - 8,2 MM ...
[8.00:8.20]
[0.50:3.00]
11
1.50
5.75
0.25
Plastic
PE LD
N
IMS 020008410 / ABDECKSTO...
020008410
HOLE PLUG Ø 8,2 - 8,4 MM ...
[8.20:8.40]
[0.75:3.00]
11
1.30
5.70
0.21
Plastic
PE LD
W
IMS 02000841A / ABDECKSTO...
02000841A
HOLE PLUG Ø 8,2 - 8,4 MM ...
[8.20:8.40]
[0.75:3.00]
11
1.30
5.70
0.20
Plastic
PE LD
S
IMS 020006380 / ABDECKSTO...
020006380
HOLE PLUG Ø 8,5 - 8,7 MM ...
[8.50:8.70]
[1.75:2.25]
11.7
2.00
6.00
0.38
Plastic
PE LD
S
IMS 02000638A / ABDECKSTO...
02000638A
HOLE PLUG Ø 8,5 - 8,7 MM ...
[8.50:8.70]
[1.75:2.25]
11.7
2.00
6.00
0.38
Plastic
PE LD
W
IMS 020008950 / ABDECKSTO...
020008950
HOLE PLUG Ø 9,25 MM PE LD...
9.25
[0.50:3.50]
12,50
1.70
6.00
0.31
Plastic
PE LD
S
IMS 020005020 / ABDECKSTO...
020005020
HOLE PLUG Ø 9,6 - 9,8 MM ...
[9.60:9.80]
[0.50:6.40]
19,2
3.00
10.00
0.78
Plastic
PE LD
S
IMS 02000502A / ABDECKSTO...
02000502A
HOLE PLUG Ø 9,6 - 9,8 MM ...
[9.60:9.80]
[0.50:6.40]
19,2
3.00
10.00
0.75
Plastic
PE
G
IMS 020006730 / ABDECKSTO...
020006730
HOLE PLUG Ø 10,0 - 10,2 M...
[10.00:10.20]
[1.50:1.75]
14
2.10
6.00
0.44
Plastic
PE LD
G
IMS 02000673A / ABDECKSTO...
02000673A
HOLE PLUG Ø 10,0 - 10,2 M...
[10.00:10.20]
[1.50:1.75]
14
2.10
6.00
0.44
Plastic
PE LD
S
IMS 02000673B / ABDECKSTO...
02000673B
HOLE PLUG Ø 10,0 - 10,2 M...
[10.00:10.20]
[1.50:1.75]
14
2.10
6.00
0.44
Plastic
PE LD
N
IMS 02000673C / ABDECKSTO...
02000673C
HOLE PLUG Ø 10,0 - 10,2 M...
[10.00:10.20]
[1.50:1.75]
14
2.10
6.00
0.45
Plastic
PE LD
W
IMS 020007010 / ABDECKSTO...
020007010
HOLE PLUG Ø 10,5 - 10,7 M...
[10.50:10.70]
[0.80:3.00]
15
2.00
6.00
0.45
Plastic
PE
S
IMS 020007290 / ABDECKSTO...
020007290
HOLE PLUG Ø 11,0 - 11,2 M...
[11.00:11.20]
[2.25:2.50]
16
2.50
6.50
0.58
Plastic
PE 181
N
IMS 02000729A / ABDECKSTO...
02000729A
HOLE PLUG Ø 11,0 - 11,2 M...
[11.00:11.20]
[2.25:2.50]
16
2.50
6.50
0.59
Plastic
PE 181
S
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E01.02 Form 2 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
E01.02 Form 3 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
HR - handwheel
INKOMA-GROUP
17.04.2019
E01.04 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
SGT-LU - screw jack
INKOMA-GROUP
17.04.2019
P80 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
P33 (Metric) - Piston Seal - Series 233 (Metric)
System Seals
19.10.2020
R37 (Imperial) - Rod Seal - Series 137 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
R22 (Metric) - Rod Seal - Series 122 (Metric)
System Seals
19.10.2020
W17 (Imperial) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W14 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Metric)
System Seals
19.10.2020
W11 (Imperial) - Double-Acting Snap-In Wiper - Series 311 (Imperial)
System Seals
28.12.2020
W24 (Imperial) - Heavy Duty "Rambo" Snap-In Wiper - Series 324 (Imperial)
System Seals
19.10.2020
W09 (Metric) - Dirt Wiper - Series 309 (Metric)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성