피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
CRBFV...AT Open Type
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V with Mounting hole
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/high_rigidty_type_crb_v_wmh/open_type_crbfvat.prj},{NB=CRBFV3515AT},{STDRT=35},{ORDER=CRBFV3515AT},{MASS=0.66},{SD=35},{D=95},{B=15},{SR1=0.6},{SR2=0.6},{CR=17300},{COR=20900},{PCD1=45},{PCD2=83},{IR=8-M4},{OR=8- 4.5 hole, Counterbore 8 depth 4.4},{NH=8},{NH1=8},{DETC=4.8},{PCDRL=65.0},{SDOR=66.00},{DIR=64.00},{COG=3.0},{OH=2.03},{RS=0.5},{OR1=8.0},{OR2=4.4},{OR3=4.5},{NDM=4},{DAR=6.0},{ZEFF=26},{N1=0.85},{SDOG=94.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
SR1
Min.Chamfer
[mm]
SR2
Min.Chamfer
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
PCD1
Diameter
[mm]
PCD2
Diameter
[mm]
IR
InnerRmounting
[mm]
OR
OuterRmounting
[mm]
CRBFV108AT
10
CRBFV108AT
0.12
10
52
8
0.3
0.3
2910
2430
16
42
4-M3
6-3.4, Counterbore6.5 dep...
CRBFV2012AT
20
CRBFV2012AT
0.31
20
70
12
0.3
0.3
7600
8370
28
57
6-M3
6-3.4, Counterbore6.5 dep...
CRBFV2512AT
25
CRBFV2512AT
0.40
25
80
12
0.6
0.6
8610
10600
35
67
6-M3
6-3.4, Counterbore6.5 dep...
CRBFV3515AT
35
CRBFV3515AT
0.66
35
95
15
0.6
0.6
17300
20900
45
83
8-M4
8- 4.5 hole, Counterbore ...
CRBFV5515AT
55
CRBFV5515AT
0.96
55
120
15
0.6
0.6
20100
27700
65
105
8-M5
8- 5.5 hole, Counterbore ...
CRBFV8022AT
80
CRBFV8022AT
2.63
80
165
22
0.6
1.0
51100
72000
97
148
10-M5
10-5.5, Counterbore9.5 de...
CRBFV9025AT
90
CRBFV9025AT
4.83
90
210
25
1.5
1.5
73400
108000
112
187
12-M8
12-9, Counterbore 14 dept...
CRBFV11528AT
115
CRBFV11528AT
6.81
115
240
28
1.5
1.5
84300
138000
139
217
12-M8
12-9, Counterbore 14 dept...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성