피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Elbow, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, welded, sim. to DIN 2605 - Long Radius
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_042.prj},{NB=0424570603090},{ARTNR=0424570603090},{DN=450},{D1=457.0},{S1=6.00},{R1=686.0},{R2=-/+},{R3=5.0},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 3},{BA1=3},{GEW=28.387},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=i.A. DIN 2605},{AUS=geschweisst},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754-0/H112},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
G
Degree
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
0422730403045
0422730403045
250
273.0
4.00
381 -/+ 4.0
45°
Long Radius
3.134
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0422730503045
0422730503045
250
273.0
5.00
381 -/+ 4.0
45°
Long Radius
3.900
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423230303045
0423230303045
300
323.9
3.00
457 -/+ 4.0
45°
Long Radius
3.366
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423230403045
0423230403045
300
323.9
4.00
457 -/+ 5.0
45°
Long Radius
4.472
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423230503045
0423230503045
300
323.9
5.00
457 -/+ 5.0
45°
Long Radius
5.570
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423230603045
0423230603045
300
323.9
6.00
457 -/+ 5.0
45°
Long Radius
6.659
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423230803045
0423230803045
300
323.9
8.00
457 -/+ 5.0
45°
Long Radius
8.815
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423550303045
0423550303045
350
355.6
3.00
533 -/+ 5.0
45°
Long Radius
4.314
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423550403045
0423550403045
350
355.6
4.00
533 -/+ 5.0
45°
Long Radius
5.733
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423550503045
0423550503045
350
355.6
5.00
533 -/+ 5.0
45°
Long Radius
7.143
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423550603045
0423550603045
350
355.6
6.00
533 -/+ 5.0
45°
Long Radius
8.543
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0423550803045
0423550803045
350
355.6
8.00
533 -/+ 5.0
45°
Long Radius
11.316
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424190403045
0424190403045
400
419.0
4.00
610 -/+ 5.0
45°
Long Radius
7.747
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424190503045
0424190503045
400
419.0
5.00
610 -/+ 5.0
45°
Long Radius
9.656
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424190603045
0424190603045
400
419.0
6.00
610 -/+ 5.0
45°
Long Radius
11.555
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424190803045
0424190803045
400
419.0
8.00
610 -/+ 5.0
45°
Long Radius
15.321
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424191003045
0424191003045
400
419.0
10.00
610 -/+ 5.0
45°
Long Radius
19.044
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424570303045
0424570303045
450
457.0
3.00
686 -/+ 5.0
45°
Long Radius
7.151
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424570403045
0424570403045
450
457.0
4.00
686 -/+ 5.0
45°
Long Radius
9.511
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424570503045
0424570503045
450
457.0
5.00
686 -/+ 5.0
45°
Long Radius
11.858
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424570603045
0424570603045
450
457.0
6.00
686 -/+ 5.0
45°
Long Radius
14.193
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0424570803045
0424570803045
450
457.0
8.00
686 -/+ 5.0
45°
Long Radius
18.828
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0425080403045
0425080403045
500
508.0
4.00
762 -/+ 6.0
45°
Long Radius
11.755
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0425080503045
0425080503045
500
508.0
5.00
762 -/+ 6.0
45°
Long Radius
14.660
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
0425080603045
0425080603045
500
508.0
6.00
762 -/+ 6.0
45°
Long Radius
17.552
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1070A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, sim. to DIN 2605 - R~2.5 ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 - ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, welded, DIN 2607 / s...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, hard brazing - Long ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamles...
Huelsen
10.02.2021
EB Series - Snap-in Mount Light Touch Miniature Pushbuttons - EB Series - S...
NKK Switches
15.05.2024
CWSB - Miniature Power Rockers
NKK Switches
15.05.2024
SB Series - Low/Medium Capacity Pushbuttons - SB Series - Low/Medium Capaci...
NKK Switches
15.05.2024
Series M2100 - LED Tipped Actuators
NKK Switches
15.05.2024
A Series - Process Sealed Subminiature Toggles
NKK Switches
15.05.2024
JW Series - Internationally Approved TV Rated Rockers
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성