피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Elbow, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, sim. to DIN 2605 - Short Radius
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_030.prj},{NB=0300800502090},{ARTNR=0300800502090},{DN=65},{D1=80},{S1=5.00},{R1=63.0},{R2=-/+},{R3=2.5},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 2},{BA1=2},{GEW=0.358},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=i.A. DIN 2605},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 6060-T66},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
G
Degree
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
0300500502045
0300500502045
40
50
5.00
38 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.064
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300560302045
0300560302045
50
56
3.00
51 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.062
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300580202045
0300580202045
50
58
2.50
51 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.054
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300580402045
0300580402045
50
58
4.00
51 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.083
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300600302045
0300600302045
50
60
3.00
51 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.066
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300600502045
0300600502045
50
60
5.00
51 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.106
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300750502045
0300750502045
65
75
5.00
63 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.167
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300760302045
0300760302045
65
76
3.00
63 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.105
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300800302045
0300800302045
65
80
3.00
63 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.111
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300800502045
0300800502045
65
80
5.00
63 -/+ 2.5
45°
Short Radius
0.179
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300860302045
0300860302045
80
86
3.00
76 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.144
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300890302045
0300890302045
80
89
3.00
76 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.149
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300890402045
0300890402045
80
89
4.00
76 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.197
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300900502045
0300900502045
80
90
5.00
76 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.245
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301050202045
0301050202045
100
105
2.50
102 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.200
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301080202045
0301080202045
100
108
2.50
102 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.205
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301080402045
0301080402045
100
108
4.00
102 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.323
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301100502045
0301100502045
100
110
5.00
102 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.407
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301350502045
0301350502045
125
135
5.00
127 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.629
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0301600502045
0301600502045
150
160
5.00
152 -/+ 3.0
45°
Short Radius
0.898
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300500502090
0300500502090
40
50
5.00
38 -/+ 2.5
90°
Short Radius
0.129
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300560302090
0300560302090
50
56
3.00
51 -/+ 2.5
90°
Short Radius
0.123
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300580202090
0300580202090
50
58
2.50
51 -/+ 2.5
90°
Short Radius
0.108
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300580402090
0300580402090
50
58
4.00
51 -/+ 2.5
90°
Short Radius
0.167
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
0300600302090
0300600302090
50
60
3.00
51 -/+ 2.5
90°
Short Radius
0.133
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 755, EN AW ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, seamless, sim. to DIN ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, sim. to DIN 2605 - Long R...
Huelsen
10.02.2021
I.CFF_SW - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows SW / SW Stainless...
FG INOX
16.02.2017
DANAÏS 150 with MR reducers - High performance valve with plastomer or meta...
KSB
14.04.2024
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, sim. to D...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 - ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB241, WP 5083-0, seamless, pressed, acc. to ...
Huelsen
14.08.2019
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, sim. to DI...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 -...
Huelsen
12.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성