피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
QTR - Tapered roller bearings - Steel
HPC
Linear components
Rotary motion
Oblic
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/oblic/steel/qtr.prj},{NB=hpc_QTR30311},{REF=QTR30311},{D=55},{D1=120},{T=31.5},{B=29},{A=25.0},{CD=162},{CS=159},{VLG=4284},{VLH=5040},{MAS=1.550},{INFO=INFO},{PPATH=qtr_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - QTR30302
QTR30302
15
42
14.3
13
11.0
22
19
13770
16200
0.095
HPC - QTR30203
QTR30203
17
40
13.3
12
11.0
18
18
13770
16200
0.075
HPC - QTR30303
QTR30303
17
47
15.3
14
12.0
27
24
12240
14400
0.130
HPC - QTR32303
QTR32303
17
47
20.3
19
16.0
34
32
12240
14400
0.170
HPC - QTR32004
QTR32004
20
42
15.0
15
12.0
23
26
12240
14400
0.097
HPC - QTR30204
QTR30204
20
47
15.3
14
12.0
27
27
11475
13500
0.120
HPC - QTR30304
QTR30304
20
52
16.3
15
13.0
33
31
10710
12600
0.170
HPC - QTR32304
QTR32304
20
52
22.3
21
18.0
43
44
10710
12600
0.230
HPC - QTR32005
QTR32005
25
47
15.0
15
11.5
26
31
10710
12600
0.110
HPC - QTR30205
QTR30205
25
52
16.3
15
13.0
30
32
9945
11700
0.150
HPC - QTR32205
QTR32205
25
52
19.3
18
15.0
35
43
9945
11700
0.190
HPC - QTR33205
QTR33205
25
52
22.0
22
18.0
46
54
9945
11700
0.230
HPC - QTR30305
QTR30305
25
62
18.3
17
15.0
43
42
9180
10800
0.260
HPC - QTR32305
QTR32305
25
62
25.3
24
20.0
59
61
9180
10800
0.360
HPC - QTR32006
QTR32006
30
55
17.0
17
13.0
35
43
9180
10800
0.170
HPC - QTR30206
QTR30206
30
62
17.3
16
14.0
39
43
8415
9900
0.230
HPC - QTR32206
QTR32206
30
62
21.3
20
13.0
49
55
8415
9900
0.280
HPC - QTR33206
QTR33206
30
62
25.0
25
14.0
63
75
8415
9900
0.370
HPC - QTR31306
QTR31306
30
72
20.8
19
17.0
46
49
7268
8550
0.390
HPC - QTR32306
QTR32306
30
72
28.8
27
19.5
75
83
7650
9000
0.550
HPC - QTR32007
QTR32007
35
62
18.0
18
14.0
42
52
8415
9900
0.220
HPC - QTR30207
QTR30207
35
72
18.3
17
15.0
50
54
7268
8550
0.320
HPC - QTR32207
QTR32207
35
72
24.3
23
19.0
64
76
7268
8550
0.430
HPC - QTR33207
QTR33207
35
72
28.0
28
22.0
82
103
7268
8550
0.560
HPC - QTR30307
QTR30307
35
80
22.8
21
18.0
70
72
6885
8100
0.520
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성