피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PF70 - Worm and wheel gearbox - With flange - Torque up to 164Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input flange
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_flange/pf70.prj},{NB=hpc_PF70-120},{REF=PF70-120},{RAP=120:1},{AH=2°35'},{NBR=1},{VME=3000},{VMS=25},{REND=45%},{M=2.76x10-5},{IRR=OUI},{INFO=INFO},{PPATH=pf70_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratios
ⁿ/ₐ
AH
Helix angle
ⁿ/ₐ
NBR
N° threads
ⁿ/ₐ
VME
Max. input speed
[t/min]
VMS
Max. output speed
[t/min]
REND
Efficiency at 1000 RPM
[1000t/min]
M
Reflected inertia at input
[kg.m²]
IRR
Self locking output
ⁿ/ₐ
HPC - PF70-10
PF70-10
10:1
24°31'
6
3000
300
90%
4.81x10-5
No
HPC - PF70-12
PF70-12
12:1
20°50'
5
3000
250
89%
4.19x10-5
No
HPC - PF70-15
PF70-15
15:1
16°56'
4
3000
200
85%
3.70x10-5
No
HPC - PF70-20
PF70-20
20:1
12°51'
3
3000
150
85%
3.28x10-5
No
HPC - PF70-30
PF70-30
30:1
8°39'
2
3000
100
78%
3.00x10-5
No
HPC - PF70-60
PF70-60
60:1
4°21'
1
3000
50
68%
2.89x10-5
Yes
HPC - PF70-120
PF70-120
120:1
2°35'
1
3000
25
45%
2.76x10-5
Yes
HPC - PF70-10A
PF70-10A
10:1
24°31'
6
3000
300
90%
4.81x10-5
No
HPC - PF70-12A
PF70-12A
12:1
20°50'
5
3000
250
89%
4.19x10-5
No
HPC - PF70-15A
PF70-15A
15:1
16°56'
4
3000
200
85%
3.70x10-5
No
HPC - PF70-20A
PF70-20A
20:1
12°51'
3
3000
150
85%
3.28x10-5
No
HPC - PF70-30A
PF70-30A
30:1
8°39'
2
3000
100
78%
3.00x10-5
No
HPC - PF70-60A
PF70-60A
60:1
4°21'
1
3000
50
68%
2.89x10-5
Yes
HPC - PF70-120A
PF70-120A
120:1
2°35'
1
3000
25
45%
2.76x10-5
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHML63-1 - Worm and wheel gearbox - integrated torque limiter up to 138 Nm
HPC
17.02.2022
RFK28B - Stainless steel hypoid gearbox - Torque up to 130Nm - Simplified v...
HPC
17.02.2022
P70 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 164Nm
HPC
17.02.2022
CHM63 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 196 Nm
HPC
17.02.2022
CHMR50 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 107 Nm
HPC
17.02.2022
PF55 - Worm and wheel gearbox - With flange - Torque up to 57Nm
HPC
17.02.2022
CHMR110 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 980 Nm
HPC
17.02.2022
PP60 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 34Nm
HPC
27.04.2023
P60 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 118Nm
HPC
17.02.2022
P-X / P-DX - Output shaft - For P-type and PF-type gearboxes
HPC
17.02.2022
CHMR90 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 540 Nm
HPC
17.02.2022
CHMR63 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 196 Nm
HPC
17.02.2022
CHM110 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 980 Nm -Simplif...
HPC
17.02.2022
E60 - Right angle helical reducer - Torque up to 62Nm
HPC
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성