피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HG-LW Light Weight PA6
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Non-Metallic Conduits
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1440/hg_lw_pa6_duennwandig.prj},{NB=166-11204},{IDNR=166-11204},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=50.000},{QUANTITY_IN38=50.000},{PRICE_EUR_N=1.080},{TAX_N=0.190},{OD=21.2},{ID=16.9},{PL=3},{PWID=840},{DESCRIPTION14=Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 Meter}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
AUSSENDURCH58
Outside Diameter D
[mm]
ROLLENLAENGE
Reel Length
[m]
BETRIEBSTE128
Operating Temperature (moving)
ⁿ/ₐ
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
INNENDURCH131
Inner Diameter D
[mm]
BIEGERADIUSBR
Bending Radius BR
[mm]
GEWICHTGM
Weight
[g/m]
HellermannTyton 166-11200
166-11200
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW10
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
10
6.5
10.0
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
6.5
15
18
HellermannTyton 166-11201
166-11201
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW11
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
11
8.3
11.5
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
8.3
20
22
HellermannTyton 166-11202
166-11202
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW13
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
13
10.0
13.0
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
10.0
25
24
HellermannTyton 166-11203
166-11203
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW16
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
16
12.0
15.8
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
12.0
35
36
HellermannTyton 166-11204
166-11204
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW21
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
21
16.9
21.2
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
16.9
40
56
HellermannTyton 166-11205
166-11205
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW28
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
28
23.0
28.5
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
23.0
45
90
HellermannTyton 166-11206
166-11206
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW34
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
34
28.3
34.5
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
28.3
55
110
HellermannTyton 166-11207
166-11207
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW42
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
25
1.000
25.000
42
35.7
42.5
25
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
35.7
65
150
HellermannTyton 166-11208
166-11208
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW54
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
25
1.000
25.000
54
47.4
54.5
25
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
47.4
80
200
HellermannTyton 166-11209
166-11209
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW67
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
10
1.000
10.000
67
56.5
67.2
10
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
56.5
110
310
HellermannTyton 166-11211
166-11211
Non-metallic conduit, lig...
HG-LW25
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
25
19.3
25.0
50
-20 °C to +100 °C
Others
-40 °C to +120 °C
19.3
45
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ALPA PA6 Locknuts
HellermannTyton
17.06.2024
HG-S Straight, IP66
HellermannTyton
17.06.2024
HG-90 90° Elbow, IP66
HellermannTyton
17.06.2024
HG-HI Standard Weight PA12
HellermannTyton
17.06.2024
HG-HW Heavy Weight PA6
HellermannTyton
17.06.2024
PACC Conduit Clip
HellermannTyton
17.06.2024
HG-SW Standard Weight PA6
HellermannTyton
17.06.2024
S.E.L. - European Light Series from 0.5 to 10 ton
Setec
12.07.2022
2PDS - Divisible corrugated conduit, PA12 MOD BS
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
HGL-S Straight, IP68
HellermannTyton
17.06.2024
PARBB - Corr. Tubing PARBB
REIKU
01.03.2024
LWD IP66 - Fitting
PMA
28.11.2023
HG-DC Double Conduit PA6
HellermannTyton
17.06.2024
HG-45 45° Elbow, IP66
HellermannTyton
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성