피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PX - Planetary reducer PX series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/px_asmtab.prj},{NB=PX90-L1-3-P1-S1-22806.5100LR48-1980M6100LR48},{SS=PX90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Siemens 400W},{SCDCC=22806.5100LR48},{SRDCC=1980M6100LR48},{D1=22},{D2=80},{D6=6.5},{D5=100},{L4=LR48},{L41=48},{D3=19.00},{D4=80.0},{D8=M6},{D7=100.0},{L6=LR48},{L61=48},{L1=39.5},{L2=7.0},{L3=8.5},{L5=5.0},{A1=90.0},{A2=90.0},{S1=3},{S2=32},{S3=5},{S4=17},{B=6},{H=24.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{INFOTEXT=website},{LX1=22.2},{LX2=12},{DX1=39.0},{DY=2.0},{DZ1=21.5},{DZ2=30.0},{LZ1=25.5},{RX1=59.0},{RX2=59.0},{PPATH=../px/assembiles/px_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D6
d6
[mm]
D5
d5
[mm]
L4
l4
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D8
d8
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
L6
l6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
Panasonic 50W/100W
13353.550LR26
830M345LR28
13
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
Mitsubishi/Huichuan/Delta...
13353.550LR26
830M446LR28
13
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
Lei Sai/Ming Zhi 42 Step ...
13353.550LR26
5223.543.8LR28
13
35
3.5
50
LR26
5.00
22.0
3.5
43.8
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
Panasonic 200W
16505.570LR37
1150M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
Panasonic 400W
16505.570LR37
1450M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
16505.570LR37
1450M570LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
16505.570LR37
6.3538.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
16505.570LR37
838.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Panasonic 400W
22806.5100LR48
1450M470LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
22806.5100LR48
1450M570LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Panasonic 750W
22806.5100LR48
1970M590LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
22806.5100LR48
1970M690LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22806.5100LR48
12.773M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22806.5100LR48
1473M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22806.5100LR48
1473M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
22806.5100LR48
1460M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
Siemens 400W
22806.5100LR48
1980M6100LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Panasonic 750W
321108.5130LR62
1970M590LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
321108.5130LR62
1970M690LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Panasonic 1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
1995M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Yaskawa 850W
321108.5130LR62
19110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Delta 1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
2295M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
321108.5130LR62
22110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Panasonic 1KW/1.5KW
321108.5130LR62
22110M8145LR71
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
Yaskawa/Huichuan 1KW/1.5K...
321108.5130LR62
2495M6115LR60
32
110
8.5
130
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRF - Planetary reducer PRF series
HEFA
14.06.2024
PJE57T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
180SG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
PW - Planetary reducer PW series
HEFA
14.06.2024
PJE86T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
PA - Planetary reducer PA series
HEFA
14.06.2024
914 Chain Guide - Chain guide rail
LILAI Chain
02.01.2024
HG-KR - AC Servo Motors
IMI Bimba Products
21.06.2024
SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
WMBerg
06.06.2023
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
PR-115 - Helical Planetary Reducer
SATA
10.05.2023
PRL - Planetary reducer PRL series
HEFA
14.06.2024
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
15.06.2022
PR-060 - Helical Planetary Reducer
SATA
10.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성