카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
77
Hallite
Double Acting Piston Seals
77
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/77/in/77i.prj},{NB=HALLITE 6918060},{CNSORDERNO=6918060},{D1=2.375},{TOL1=+0.005 / +0.000},{DD1=2.000},{TOL2=+0.000 / -0.003},{DD2=2.200},{TOL3=+0.000 / -0.003},{DD3=2.312},{TOL4=+0.000 / -0.005},{L1=0.437},{L2=0.150},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H10
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h9
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance h9
[인치]
DD3
Piston Diameter Ød3
[인치]
TOL4
Tolerance h11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
L2
Length L2
[인치]
HALLITE 6567790
6567790
1.250
+0.004 / +0.000
0.937
+0.000 / -0.002
1.079
+0.000 / -0.002
1.187
+0.000 / -0.005
0.343
0.125
HALLITE 6918060
6918060
2.375
+0.005 / +0.000
2.000
+0.000 / -0.003
2.200
+0.000 / -0.003
2.312
+0.000 / -0.005
0.437
0.150
HALLITE 2360210
2360210
2.500
+0.005 / +0.000
2.125
+0.000 / -0.003
2.325
+0.000 / -0.003
2.437
+0.000 / -0.005
0.437
0.150
HALLITE 2360310
2360310
3.250
+0.005 / +0.000
2.875
+0.000 / -0.003
3.075
+0.000 / -0.004
3.187
+0.000 / -0.005
0.437
0.150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성