품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1586. - Supports for Clamping Bar, magnetic
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Multiple Clamping Systems
EH 1586. Supports for Clamping Bar, magnetic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/mehrfachspannsysteme/eh_1586_1/eh_1586_1.prj},{NB=1586.205 Auflage},{BESTNR=1586.205},{L=44},{B=15},{H=5},{G=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
±0.02
[mm]
H
±0.01
[mm]
G
Weight
[g]
1586.205 Support
1586.205
44
15
5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성