피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets with hardened teeth simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_08b_1.prj},{NB=T79200},{NAME=Sprocket with hardened teeth simplex 1/2\"x5/16\" Z18},{Z=18},{DE=78.0},{DP=73.14},{CNSORDERNO=T79200},{DM=56},{D1=12},{A=28},{KG=0.59},{B1=7.0},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=191340018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T79179
Sprocket with hardened te...
12
53.9
49.07
T79179
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
T79190
Sprocket with hardened te...
13
57.9
53.06
T79190
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
T79193
Sprocket with hardened te...
14
61.9
57.07
T79193
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
T79194
Sprocket with hardened te...
15
65.9
61.09
T79194
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
T79196
Sprocket with hardened te...
16
69.9
65.10
T79196
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
T79198
Sprocket with hardened te...
17
74.0
69.11
T79198
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
T79200
Sprocket with hardened te...
18
78.0
73.14
T79200
56
12
28
0.59
7.0
1.3
13
T79201
Sprocket with hardened te...
19
82.0
77.16
T79201
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
T79202
Sprocket with hardened te...
20
86.0
81.19
T79202
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
T79203
Sprocket with hardened te...
21
90.1
85.22
T79203
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
T79204
Sprocket with hardened te...
22
94.1
89.24
T79204
70
14
28
0.91
7.2
1.3
13
T79205
Sprocket with hardened te...
23
98.1
93.27
T79205
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
T79206
Sprocket with hardened te...
24
102.1
97.29
T79206
70
14
28
0.98
7.2
1.3
13
T79208
Sprocket with hardened te...
25
106.2
101.33
T79208
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
T79209
Sprocket with hardened te...
30
126.3
121.50
T79209
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성