피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
Torsion spring - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD모델 선택
{gutekunst/federdat/biegefedern.prj},{NB=T-18931R (0)},{CNSORDERNO=T-18931R},{BESTNR=T-18931R},{VERS=1.000},{CNSMAT=EN 10270-3-1.4310},{WINDU=Rechts},{WRKSTF=Rostfrei W. Nr. 1.4310},{ROTWKL=0},{DRAHT=1.80},{DI=16.00},{DITOL=0.400},{DDMIN=10.00},{DDMAX=13.80},{N=3.75},{SCHSTGR=270.000},{LS=60.00},{AN=73.25},{MN=581.21},{MNTOL=158.000},{LK0=8.550},{PREIS=K},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/schenkelfedern/T-18931R.html},{LINK=Product link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
WINDU
Windungsrichtung
ⁿ/ₐ
DRAHT
Wire diameter d
[mm]
DI
Inner coil diameter Di
[mm]
DITOL
[mm]
DDMIN
Minimum possible mandrel diameter
[mm]
DDMAX
Maximum possible mandrel diameter Ddmax
[mm]
N
Number of coils n
ⁿ/ₐ
SCHSTGR
Leg position when relaxed
[°]
LS
Leg length
[mm]
AN
Maximum rotation angle an
[°]
MN
Maximum torque Mn
[Nmm]
MNTOL
[mm]
LK0
Buckling length LK0
[mm]
PREIS
Price group
ⁿ/ₐ
T-16000L
T-16000L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
2.00
0.000
20.00
23.35
7.54
2.840
1.200
J
T-16000R
T-16000R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
2.00
0.000
20.00
23.35
7.54
2.840
1.200
J
T-16001L
T-16001L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
3.25
90.000
20.00
37.95
7.54
2.520
1.700
J
T-16001R
T-16001R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
3.25
90.000
20.00
37.95
7.54
2.520
1.700
J
T-16002L
T-16002L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
4.50
180.000
20.00
52.54
7.54
2.330
2.200
J
T-16002R
T-16002R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
4.50
180.000
20.00
52.54
7.54
2.330
2.200
J
T-16003L
T-16003L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
5.75
270.000
20.00
67.14
7.54
2.200
2.700
J
T-16003R
T-16003R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
5.75
270.000
20.00
67.14
7.54
2.200
2.700
J
T-16004L
T-16004L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
7.00
0.000
20.00
81.73
7.54
2.100
3.200
J
T-16004R
T-16004R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
7.00
0.000
20.00
81.73
7.54
2.100
3.200
J
T-16005L
T-16005L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
8.25
90.000
20.00
96.33
7.54
2.020
3.700
J
T-16005R
T-16005R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
8.25
90.000
20.00
96.33
7.54
2.020
3.700
J
T-16006L
T-16006L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
9.50
180.000
20.00
110.92
7.54
1.950
4.200
J
T-16006R
T-16006R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
9.50
180.000
20.00
110.92
7.54
1.950
4.200
J
T-16007L
T-16007L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
10.75
270.000
20.00
125.52
7.54
1.890
4.700
J
T-16007R
T-16007R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
1.60
0.080
1.00
1.30
10.75
270.000
20.00
125.52
7.54
1.890
4.700
J
T-16020L
T-16020L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
2.00
0.000
20.00
34.48
7.95
2.400
1.200
J
T-16020R
T-16020R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
2.00
0.000
20.00
34.48
7.95
2.400
1.200
J
T-16021L
T-16021L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
3.25
90.000
20.00
56.03
7.95
2.130
1.700
J
T-16021R
T-16021R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
3.25
90.000
20.00
56.03
7.95
2.130
1.700
J
T-16022L
T-16022L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
4.50
180.000
20.00
77.57
7.95
1.970
2.200
J
T-16022R
T-16022R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
4.50
180.000
20.00
77.57
7.95
1.970
2.200
J
T-16023L
T-16023L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
5.75
270.000
20.00
99.12
7.95
1.860
2.700
J
T-16023R
T-16023R
EN 10270-3-1.4310
Rechts
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
5.75
270.000
20.00
99.12
7.95
1.860
2.700
J
T-16024L
T-16024L
EN 10270-3-1.4310
Links
0.40
2.40
0.080
1.50
2.00
7.00
0.000
20.00
120.67
7.95
1.770
3.200
J
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Double torsion spring stainless W.no. 1.4310 - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
Torsion Spring - Torsion Spring
Febrotec
30.03.2022
Torsion Springs
Accurate Inc.
31.01.2022
XTO-674 - Check Valve
SMC
28.09.2023
AN - Silencer BC Sintered Body
SMC
23.12.2021
AN10 to 30-C - Silencer / Compact Resin Type / One-touch Fitting Connection
SMC
23.12.2021
AN-KM - Silencer / One-touch Fitting Connection Style
SMC
23.12.2021
ASD_30F - With One Touch Fittings Resin Body
SMC
26.04.2024
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
Torsion Springs with 180° pins - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH - Left h...
DIM
26.09.2017
Torsion Springs with 180° pins - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - N...
DIM
26.09.2017
Double spring plug DIN 11024 - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
29.10.2021
Saftey clip - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
Single spring plug - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성