피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Standard blind rivet flat head monel galvanized - steel galvanized
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Standard blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/standard_blindniete/standard_blindniet_flachkopf_monel_stahl.prj},{NB=7032240780_0_0_4},{DA=4.0},{ART=7032240780},{KTXT=STANDARD Blindniete, Flachrundkopf},{MATD=Stahl},{MATH=Monel verzinkt},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=7.8},{FMAX=12.8},{D2=7.9},{K=1.2},{D=2.30},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=2200},{Z=3000},{G=0.0000},{K1=1.2},{P1=27.0},{KBV=[2.5:4.1]},{EAN=4049337448693},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7032232100
3.2
7032232100
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
10.0
15.0
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337448297
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032232120
3.2
7032232120
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
12.0
17.0
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337463504
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032232500
3.2
7032232500
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
5.0
10.0
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337448341
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032232600
3.2
7032232600
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
6.0
11.0
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337448396
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032232750
3.2
7032232750
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
7.5
12.5
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337448440
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032232900
3.2
7032232900
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
3.2
9.0
14.0
6.3
1.0
1.90
≥ 27,0
3.3
1500
1900
4049337448495
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032240103
4.0
7032240103
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.0
10.3
15.3
7.9
1.2
2.30
≥ 27,0
4.1
2200
3000
4049337448549
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032240115
4.0
7032240115
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.0
11.5
16.5
7.9
1.2
2.30
≥ 27,0
4.1
2200
3000
4049337448594
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032240620
4.0
7032240620
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.0
6.2
11.2
7.9
1.2
2.30
≥ 27,0
4.1
2200
3000
4049337448648
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032240780
4.0
7032240780
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.0
7.8
12.8
7.9
1.2
2.30
≥ 27,0
4.1
2200
3000
4049337448693
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032240950
4.0
7032240950
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.0
9.5
14.5
7.9
1.2
2.30
≥ 27,0
4.1
2200
3000
4049337448747
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248100
4.8
7032248100
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
10.0
15.5
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337448792
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248125
4.8
7032248125
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
12.5
18.0
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337448846
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248165
4.8
7032248165
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
16.5
22.0
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337448891
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248190
4.8
7032248190
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
19.0
24.5
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337448945
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248215
4.8
7032248215
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
21.5
27.0
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337448990
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248600
4.8
7032248600
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
6.0
11.5
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337449041
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248750
4.8
7032248750
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
7.5
13.0
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337449096
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032248900
4.8
7032248900
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
4.8
9.0
14.5
8.1
1.2
2.90
≥ 27,0
4.9
3300
3750
4049337449140
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032264125
6.4
7032264125
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
6.4
12.5
19.0
10.8
1.6
3.90
≥ 31,0
6.5
5400
6750
4049337449195
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7032264180
6.4
7032264180
STANDARD blind rivet, fla...
Steel
Monel galvanized
6.4
18.0
24.5
10.8
1.6
3.90
≥ 31,0
6.5
5400
6750
4049337449249
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 30820 - Blind rivets Standard large head
Bossard Catalog
12.10.2023
Large flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BN 53374 - Blind rivets dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel , stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BN 55134 - Blind rivets Multigrip dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 1409 - Blind rivets Standard, dome head (POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS; ~...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 30829 - Blind rivets multigrip dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
Standard blind rivet domed head steel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
BN 30827 - Grooved blind rivets dome head, for wood and other soft and fibr...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 30823 - Blind rivets Standard dome head (SNAD…BS), aluminum plain EN AW ...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 53375 - Blind rivets large head
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 53373 - Blind rivets large head
Bossard Catalog
12.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성