피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2284.3. - Punch with tapered head, DIN 5118 Shape A
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Ground precision components
Punches
Punches with tapered head
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/e/e01/e01_11/2284_3.prj},{NB=2284.3.0510.071},{DOC=2284_3_pdf},{MAT=HSS},{D1=5.100},{D2=7.000},{L=71},{A=1.500},{K=4.000},{R=10.000},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2284.3.0200.071
2284.3.0200.071
HSS
2.000
3.000
1.000
3.000
3.500
0.002
82073010
2284.3.0210.071
2284.3.0210.071
HSS
2.100
3.200
1.000
3.000
5.000
0.002
82073010
2284.3.0220.071
2284.3.0220.071
HSS
2.200
3.200
1.000
3.000
5.000
0.002
82073010
2284.3.0230.071
2284.3.0230.071
HSS
2.300
3.500
1.000
3.000
5.000
0.002
82073010
2284.3.0240.071
2284.3.0240.071
HSS
2.400
3.500
1.000
3.000
5.000
0.003
82073010
2284.3.0250.071
2284.3.0250.071
HSS
2.500
3.500
1.000
3.000
5.000
0.003
82073010
2284.3.0260.071
2284.3.0260.071
HSS
2.600
4.000
1.000
3.000
6.500
0.003
82073010
2284.3.0270.071
2284.3.0270.071
HSS
2.700
4.000
1.000
3.000
6.500
0.003
82073010
2284.3.0280.071
2284.3.0280.071
HSS
2.800
4.000
1.000
3.000
6.500
0.003
82073010
2284.3.0290.071
2284.3.0290.071
HSS
2.900
4.000
1.000
3.000
6.500
0.004
82073010
2284.3.0310.071
2284.3.0310.071
HSS
3.100
4.500
1.000
3.000
6.500
0.004
82073010
2284.3.0320.071
2284.3.0320.071
HSS
3.200
4.500
1.000
3.000
6.500
0.004
82073010
2284.3.0330.071
2284.3.0330.071
HSS
3.300
4.500
1.000
3.000
6.500
0.005
82073010
2284.3.0340.071
2284.3.0340.071
HSS
3.400
4.500
1.000
3.000
6.500
0.005
82073010
2284.3.0350.071
2284.3.0350.071
HSS
3.500
5.000
1.000
3.000
8.000
0.005
82073010
2284.3.0360.071
2284.3.0360.071
HSS
3.600
5.000
1.000
3.000
8.000
0.006
82073010
2284.3.0370.071
2284.3.0370.071
HSS
3.700
5.000
1.000
3.000
8.000
0.006
82073010
2284.3.0380.071
2284.3.0380.071
HSS
3.800
5.000
1.000
3.000
8.000
0.006
82073010
2284.3.0410.071
2284.3.0410.071
HSS
4.100
5.500
1.500
4.000
8.000
0.007
82073010
2284.3.0420.071
2284.3.0420.071
HSS
4.200
5.500
1.500
4.000
8.000
0.008
82073010
2284.3.0430.071
2284.3.0430.071
HSS
4.300
5.500
1.500
4.000
8.000
0.008
82073010
2284.3.0440.071
2284.3.0440.071
HSS
4.400
5.500
1.500
4.000
8.000
0.008
82073010
2284.3.0450.071
2284.3.0450.071
HSS
4.500
6.000
1.500
4.000
8.000
0.009
82073010
2284.3.0460.071
2284.3.0460.071
HSS
4.600
6.000
1.500
4.000
8.000
0.009
82073010
2284.3.0470.071
2284.3.0470.071
HSS
4.700
6.000
1.500
4.000
8.000
0.010
82073010
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2216. - Punch with tapered head, stepped, round, ~DIN 5118 Shape B
FIBRO
21.07.2023
2706. - Punch with tapered head, blank, with ejector pin, DIN 5118 Shape E
FIBRO
21.07.2023
2716. - Punch with tapered head, stepped, round, with ejector pin, ~DIN 511...
FIBRO
21.07.2023
SN1842-HSS - Punch with trombone collar
STRACK
13.10.2022
2206. - Punch with tapered head, blank, DIN 5118 Shape A
FIBRO
21.07.2023
2284.00.01. - Mounting ring for punch with tapered head
FIBRO
18.04.2023
221. - Punch DIN 9844, Shape B
FIBRO
21.07.2023
2291. - Punch with tapered head 30°,Shape C
FIBRO
21.07.2023
2284.00. - Piloted counterbore for tapered-head punch
FIBRO
21.07.2023
220. - Punch DIN 9844, Shape A
FIBRO
21.07.2023
2617. - Matrix with shoulder, round, ISO 8977
FIBRO
21.07.2023
2910. - Aluminium plate ~ISO 6753-1
FIBRO
22.11.2023
222. - Punch DIN 9861 Shape DA
FIBRO
24.06.2024
RTP 16 - Piercing punches with trombone neck head for extreme loads
Rigon
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성