magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBM-M - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbm/vzbm_m.prj},{NB=4405686 VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3},{TNR=4405686},{TYP=VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3},{D1=Rp 1/2''},{D1N=20.955},{DN=15},{D=15},{D2=32.0},{SW=26},{L1=61.0},{L2=30.5},{L3MIN=15.0},{L4=85},{H1=49},{PNCLASS=50},{CNSMASSEXACT=0.200},{L5=15.500},{L6=12.000},{L7=25.000},{D3=28.0},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.500},{H2=37.1},{H5=5.500},{H6=2.500},{H7=13.500},{D7N=6.000},{R5=13.300},{D9=11.000},{D10=16.000},{SW1=10.000},{H3=5.000},{D11=12.000},{H4=3.679},{WINKEL=45.573},{X=7.000},{X1=6.500},{X2=10.6590},{X3=5.500},{R6=12.429},{GTIN=4052568274573}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
L3 min.
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
PNCLASS
PN CLASS
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4405684 VZBM-1/4-RP-50-D-...
4405684
VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3
Rp 1/4''
8
10
23.0
18
49.0
23.0
12.0
85
41
50
0.130
4052568274559
4405685 VZBM-3/8-RP-50-D-...
4405685
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
Rp 3/8''
10
10
24.0
21
50.5
23.5
12.0
85
41
50
0.120
4052568274566
4405686 VZBM-1/2-RP-50-D-...
4405686
VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3
Rp 1/2''
15
15
32.0
26
61.0
30.5
15.0
85
49
50
0.200
4052568274573
4405687 VZBM-3/4-RP-50-D-...
4405687
VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3
Rp 3/4''
20
20
40.0
32
69.5
35.0
16.3
105
57
50
0.335
4052568274580
4405689 VZBM-1-RP-40-D-2-...
4405689
VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3
Rp 1''
25
25
48.0
38
84.0
42.0
19.1
105
61
40
0.480
4052568274597
4405690 VZBM-11/4-RP-40-D...
4405690
VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B...
Rp 1 1/4''
32
32
60.0
47
98.0
49.0
21.4
130
75
40
0.770
4052568274603
4405691 VZBM-11/2-RP-40-D...
4405691
VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B...
Rp 1 1/2''
40
40
72.5
54
108.0
54.0
22.0
130
81
40
1.116
4052568274610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BSCSF - 볼밸브 - PT 암/PT암 - 대유량타입
Misumi
08.06.2021
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
XZL91_96 - Economical stainless steel ball valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 58171 - 3 pieces ball valve with full bore - SW or BW ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
BRTW - 볼밸브 - 풀보어(대유량)타입-
Misumi
08.06.2021
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
QH - 볼 밸브
Festo
29.08.2023
Ball valves, long-threaded type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
6021 - Standard Ball Valve - Female/Female
IMI Norgren
25.04.2024
I.4RBIMF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES MALE / FEMALE F...
FG INOX
16.02.2017
FBBSF - qiu fa
SRD-FA
09.09.2022
MAE-KUGELHÄHNE-DF/ENTL - Ball Valves Made from Brass, Exhausting, Full Bore
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 58113 - 1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성