피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MHA1-BB - 매니폴드 블록
Festo
제품 (A - Z)
M
MHA1
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mha1/mha1_3_dki.prj},{NB=197208 MHA1-P4-2-M3},{TNR=197208},{TYP=MHA1-P4-2-M3},{NN=0.000},{N=4.000},{VERS=7.000},{VA=PR},{VF=D},{SRV=-},{L=55.000},{L1=47.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{GTIN=4052568082000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
197202 MHA1-PR2-3-M3
197202
MHA1-PR2-3-M3
35.000
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568081959
197203 MHA1-PR4-3-M3
197203
MHA1-PR4-3-M3
55.000
47.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568081966
197204 MHA1-PR6-3-M3
197204
MHA1-PR6-3-M3
75.000
67.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568081973
197205 MHA1-PR8-3-M3
197205
MHA1-PR8-3-M3
95.000
87.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568081980
197206 MHA1-PR10-3-M3
197206
MHA1-PR10-3-M3
115.000
107.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160272
197222 MHA1-PR2-3-M3-PI
197222
MHA1-PR2-3-M3-PI
35.000
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082109
197223 MHA1-PR4-3-M3-PI
197223
MHA1-PR4-3-M3-PI
55.000
47.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082116
197224 MHA1-PR6-3-M3-PI
197224
MHA1-PR6-3-M3-PI
75.000
67.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160326
197225 MHA1-PR8-3-M3-PI
197225
MHA1-PR8-3-M3-PI
95.000
87.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160333
197226 MHA1-PR10-3-M3-PI
197226
MHA1-PR10-3-M3-PI
115.000
107.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160340
197207 MHA1-P2-2-M3
197207
MHA1-P2-2-M3
35.000
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568081997
197208 MHA1-P4-2-M3
197208
MHA1-P4-2-M3
55.000
47.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082000
197209 MHA1-P6-2-M3
197209
MHA1-P6-2-M3
75.000
67.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082017
197210 MHA1-P8-2-M3
197210
MHA1-P8-2-M3
95.000
87.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082024
197211 MHA1-P10-2-M3
197211
MHA1-P10-2-M3
115.000
107.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082031
197227 MHA1-P2-2-M3-PI
197227
MHA1-P2-2-M3-PI
35.000
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082123
197228 MHA1-P4-2-M3-PI
197228
MHA1-P4-2-M3-PI
55.000
47.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082130
197229 MHA1-P6-2-M3-PI
197229
MHA1-P6-2-M3-PI
75.000
67.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160357
197230 MHA1-P8-2-M3-PI
197230
MHA1-P8-2-M3-PI
95.000
87.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160364
197231 MHA1-P10-2-M3-PI
197231
MHA1-P10-2-M3-PI
115.000
107.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160371
197247 MHA1-PR2-3-M3-PI-P...
197247
MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
42.000
37.000
10.000
33.850
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082192
197248 MHA1-PR4-3-M3-PI-P...
197248
MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
62.000
57.000
30.000
53.850
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082208
197249 MHA1-PR6-3-M3-PI-P...
197249
MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
82.000
77.000
50.000
73.850
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082215
197250 MHA1-PR8-3-M3-PI-P...
197250
MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
102.000
97.000
70.000
93.850
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568082222
197251 MHA1-PR10-3-M3-PI-...
197251
MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
122.000
117.000
90.000
113.850
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568160463
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성