피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
T-Matic Connector Steel
FATH
Connect
90° Connectors
T-Matic Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{fath/connect/90_connectors/t_matic_connectors/t_matic_connector_steel_asmtab.prj},{NB=099H087},{PARTNR=099H087},{TMC=With T-slot nut},{D=11.5},{L=24},{SW=5},{T=-},{N=8},{PW=30},{SCREW=M6 × 34},{PROFIL=B},{WEIGHT=15.0},{CTN=73181900},{ID=129543},{CFM=../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../pictures/sym_rohs.png},{VER=2},{PPATH=parts/t_matic_connector_steel_asmtpl.prj},{EAN=4066061052477}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
TMC
T-Matic Connector
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
PW
Profile Width
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
PROFIL
Profile
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
099H051
099H051
Without T-slot nut
7.0
14
3
T25
5
20
M4 × 20
I
4.0
73181900
105327
4066061032653
099H053
099H053
Without T-slot nut
7.0
24
3
T25
5
20
M4 × 30
I
6.4
73181900
118182
4066061045554
099H061
099H061
Without T-slot nut
10.0
20
5
T40
6
30
M6 × 29
I
11.0
73181900
105328
4066061032660
099H083
099H083
Without T-slot nut
11.5
24
5
T45
8
30
M6 × 34
B
15.5
73181900
129453
4066061052408
099H081
099H081
Without T-slot nut
11.7
24
6
T50
8
40
M8 × 35
I
21.0
73181900
105329
4066061032677
099H081L
099H081L
Without T-slot nut
11.4
24
6
T50
8
40
M8 × 35
I
20.3
73181900
129546
4066061052507
099H082
099H082
Without T-slot nut
12.0
32
6
T50
8
40
M8 × 43
I
27.0
73181900
105331
4066061032691
099H084
099H084
Without T-slot nut
14.0
24
6
T50
8
45
M8 × 37
-
31.5
73181900
129454
4066061052415
099H102
099H102
Without T-slot nut
12.0
24
6
-
10
40,45
M8 × 37
B
21.0
73181900
105336
4066061032738
099H101
099H101
Without T-slot nut
13.0
24
6
-
10
45
M8 × 37
B
26.0
73181900
105334
4066061032714
099H052
099H052
With T-slot nut
7.0
14
3
T25
5
20
M4 × 20
I
6.0
73181900
112779
4066061042447
099H054
099H054
With T-slot nut
7.0
24
3
T25
5
20
M4 × 30
I
8.2
73181900
129542
4066061052460
099H062
099H062
With T-slot nut
10.0
20
5
T40
6
30
M6 × 29
I
16.0
73181900
112751
4066061042386
099H087
099H087
With T-slot nut
11.5
24
5
-
8
30
M6 × 34
B
15.0
73181900
129543
4066061052477
099H085
099H085
With T-slot nut
11.7
24
6
-
8
40
M8 × 35
I
30.0
73181900
105330
4066061032684
099H085L
099H085L
With T-slot nut
11.4
24
6
-
8
40
M8 × 35
I
29.0
73181900
129547
4066061052514
099H086
099H086
With T-slot nut
12.0
32
6
-
8
40
M8 × 43
I
36.0
73181900
105332
4066061032707
099H088
099H088
With T-slot nut
14.0
24
6
-
8
45
M8 × 37
-
40.5
73181900
129548
4066061052521
099H104
099H104
With T-slot nut
12.0
24
6
-
10
40,45
M8 × 37
B
32.0
73181900
105337
4066061032745
099H103
099H103
With T-slot nut
13.0
24
6
-
10
45
M8 × 37
B
37.0
73181900
105335
4066061032721
099H052ESD
099H052ESD
With T-slot nut
7.0
14
3
T25
5
20
M4 × 20
I
6.0
73181900
129622
4066061052903
099H054ESD
099H054ESD
With T-slot nut
7.0
24
3
T25
5
20
M4 × 30
I
8.2
73181900
132146
4066061053702
099H062ESD
099H062ESD
With T-slot nut
10.0
20
5
T40
6
30
M6 × 29
I
16.0
73181900
129607
4066061052828
099H087ESD
099H087ESD
With T-slot nut
11.5
24
5
-
8
30
M6 × 34
B
15.0
73181900
129608
4066061052835
099H085ESD
099H085ESD
With T-slot nut
12.0
24
6
-
8
40
M8 × 35
I
30.0
73181900
129609
4066061052842
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Automatic Connector Steel
FATH
02.07.2024
T-Matic Connector I Stainless Steel, Slot 8
FATH
02.07.2024
T-Matic Double Connector Steel
FATH
02.07.2024
A104545 - 45 Series Aluminum Profile-45X45
SAMLO
24.03.2023
Cube Connector 40, 2D
FATH
02.07.2024
Screw Connector I
FATH
02.07.2024
Inner Connector R
FATH
02.07.2024
Screw Connector I, Single Side
FATH
02.07.2024
Cover Cap for 45 mm Modular Dimension
FATH
02.07.2024
Inner Connector, Slot 8 + 10
FATH
02.07.2024
Universal Connector I
FATH
02.07.2024
Plastic Combi Hinge 30, Non-detachable,Black
FATH
02.07.2024
Cover Profile Slot 10 - 6.0
FATH
02.07.2024
Plate Connector ZN 45, Nut 10
FATH
02.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성