피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-R-..L/S - NC clamping rings
EXMAR
NC Tube Fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_single_parts/nc_r_l_s.prj},{NB=NC-R-15L 716.0010.150.20},{TYPE=NC-R-15L},{MATNR=716.0010.150.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=15},{L=10.0},{KG=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-R-06L/S 716.0010.060.1...
NC-R-06L/S
716.0010.060.13
L/S
400
6
9.0
2
NC-R-08L/S 716.0010.080.1...
NC-R-08L/S
716.0010.080.13
L/S
400
8
9.0
3
NC-R-10L/S 716.0010.100.1...
NC-R-10L/S
716.0010.100.13
L/S
250
10
10.0
3
NC-R-12L/S 716.0010.120.1...
NC-R-12L/S
716.0010.120.13
L/S
250
12
10.1
5
NC-R-15L 716.0010.150.20
NC-R-15L
716.0010.150.20
L
250
15
10.0
3
NC-R-18L 716.0010.180.20
NC-R-18L
716.0010.180.20
L
160
18
10.4
6
NC-R-22L 716.0010.220.20
NC-R-22L
716.0010.220.20
L
160
22
12.6
9
NC-R-14S 716.0010.140.30
NC-R-14S
716.0010.140.30
S
300
14
10.1
6
NC-R-16S 716.0010.160.30
NC-R-16S
716.0010.160.30
S
200
16
10.6
5
NC-R-20S 716.0010.200.30
NC-R-20S
716.0010.200.30
S
200
20
12.6
11
NC-R-25S 716.0010.250.30
NC-R-25S
716.0010.250.30
S
100
25
12.6
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC-UEM-..L/S - NC nuts, silver-plated inside
EXMAR
23.11.2020
SR-..L/S - Cutting rings, according to DIN 3861
EXMAR
28.03.2023
UEM-..L/S - Nuts
EXMAR
03.03.2023
ELV-..L/S - Adjustable standpipe L fittings
EXMAR
03.03.2023
VHS - Reinforcing sleeves for thin-walled tubes
EXMAR
03.03.2023
XGEV-..LR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
XGV-..L/S - Straight connectors, ISO 8434-1-S
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
D EO - Cutting ring
Parker
29.02.2024
I.BS - Cutting ring union accessories RINGS Stainless steel 316TI
FG INOX
16.02.2017
Model 5426 - Ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
NKXRZ - Needle Roller Bearings with Thrust Roller Bearings - Inner Ring Typ...
Misumi
09.09.2019
NC-GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C ...
EXMAR
24.11.2020
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성