피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 24300 - Vis à tête fraisée à six pans creux - ISO 10642 - Acier Classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis FHC
classe_10_9
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_fhc/classe_10_9/24300.prj},{NB=emile_maurin_243008X50},{REF=243008X50},{DXL=8x50},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=8},{L=50},{DK=16},{K=4.4},{S=5.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 243003X6
243003X6
3x6
Acier brut classe 10.9
3
6
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X8
243003X8
3x8
Acier brut classe 10.9
3
8
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X10
243003X10
3x10
Acier brut classe 10.9
3
10
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X12
243003X12
3x12
Acier brut classe 10.9
3
12
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X16
243003X16
3x16
Acier brut classe 10.9
3
16
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X20
243003X20
3x20
Acier brut classe 10.9
3
20
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X25
243003X25
3x25
Acier brut classe 10.9
3
25
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243003X30
243003X30
3x30
Acier brut classe 10.9
3
30
6
1.7
2.0
Emile Maurin 243004X6
243004X6
4x6
Acier brut classe 10.9
4
6
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X8
243004X8
4x8
Acier brut classe 10.9
4
8
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X10
243004X10
4x10
Acier brut classe 10.9
4
10
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X12
243004X12
4x12
Acier brut classe 10.9
4
12
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X16
243004X16
4x16
Acier brut classe 10.9
4
16
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X18
243004X18
4x18
Acier brut classe 10.9
4
18
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X20
243004X20
4x20
Acier brut classe 10.9
4
20
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X25
243004X25
4x25
Acier brut classe 10.9
4
25
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X30
243004X30
4x30
Acier brut classe 10.9
4
30
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X35
243004X35
4x35
Acier brut classe 10.9
4
35
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X40
243004X40
4x40
Acier brut classe 10.9
4
40
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243004X45
243004X45
4x45
Acier brut classe 10.9
4
45
8
2.3
2.5
Emile Maurin 243005X8
243005X8
5x8
Acier brut classe 10.9
5
8
10
2.8
3.0
Emile Maurin 243005X10
243005X10
5x10
Acier brut classe 10.9
5
10
10
2.8
3.0
Emile Maurin 243005X12
243005X12
5x12
Acier brut classe 10.9
5
12
10
2.8
3.0
Emile Maurin 243005X14
243005X14
5x14
Acier brut classe 10.9
5
14
10
2.8
3.0
Emile Maurin 243005X16
243005X16
5x16
Acier brut classe 10.9
5
16
10
2.8
3.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 26400 - Unbrako® hexagon socket countersunk head screw DIN 7991 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성