피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62808 - Vis à tôle tête fraisée six lobes inviolable avec téton central - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62808.prj},{NB=emile_maurin_628084,2X25},{REF=628084,2X25},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{L=25},{P=1.400},{D3=3.100},{C1=0.550},{DK=8.0},{K=3.30},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{T=1.250},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 628083,5X13
628083,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X19
628083,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X25
628083,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X38
628083,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628084,2X13
628084,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X19
628084,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X25
628084,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X32
628084,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X38
628084,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,8X13
628084,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X19
628084,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X25
628084,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X32
628084,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X38
628084,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38
10.3
4.00
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62807 - Countersunk head security tapping screw "Snake eyes" rece...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62811 - Pan head security tapping screw "One Way" recess - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ACH550-PC 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
240Vac Ratings - Free Standing Drives w/ Enclosure Extension - 208, 220, 23...
ABB
07.07.2023
Modèle 88135GC - Visseuse électrique tête réduite pour boulons HRC
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
27.07.2023
Reference 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62403 - Slotted countersunk head tapping screw form C DIN 7972 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
600Vac Ratings - Cabinet Drives - 525, 550, 575, 600 or 690 V
ABB
15.07.2022
ACH550-VD 600V - Vertical E-Bypass with Disconnect
ABB
15.07.2022
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
ACH550-PC 480V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성