품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 632.1 - Grub screws with ball pin for thrust pads GN 631
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 632.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn632_1/gn632_1.prj},{NB=Gewindestift GN 632.1-M8-63},{PARTNUMBER=GN 632.1-M8-63},{D1=M8},{L=63},{AUSWAHL=25,40,50,63},{D2=6.1},{SW=4},{L1=4.700},{L1CTR=25,40,50,63},{D1A=8.000},{D1B=6.466},{DR=15 - 2,5 | 18 - 4,2 | 21 - 5 | 25 - 5,5 | 32 - 6 | 40 - 8 | 50 - 10,4},{F=15},{E=2.700},{WEIGHT=0.0190},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
+0,05
[mm]
SW
[mm]
DR
Thrust pad d1 - e
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Grub screw GN 632.1-M6-30
GN 632.1-M6-30
M6
30
4.5
3
15 - 3,6 | 18 - 5,2 | 21 ...
0.0042
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M6-40
GN 632.1-M6-40
M6
40
4.5
3
15 - 3,6 | 18 - 5,2 | 21 ...
0.0060
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M6-50
GN 632.1-M6-50
M6
50
4.5
3
15 - 3,6 | 18 - 5,2 | 21 ...
0.0050
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M8-25
GN 632.1-M8-25
M8
25
6.1
4
15 - 2,5 | 18 - 4,2 | 21 ...
0.0055
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M8-40
GN 632.1-M8-40
M8
40
6.1
4
15 - 2,5 | 18 - 4,2 | 21 ...
0.0100
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M8-50
GN 632.1-M8-50
M8
50
6.1
4
15 - 2,5 | 18 - 4,2 | 21 ...
0.0140
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M8-63
GN 632.1-M8-63
M8
63
6.1
4
15 - 2,5 | 18 - 4,2 | 21 ...
0.0190
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M10-4...
GN 632.1-M10-40
M10
40
7.8
5
18 - 3,8 | 21 - 4,3 | 25...
0.0150
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M10-5...
GN 632.1-M10-50
M10
50
7.8
5
18 - 3,8 | 21 - 4,3 | 25...
0.0200
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M10-6...
GN 632.1-M10-63
M10
63
7.8
5
18 - 3,8 | 21 - 4,3 | 25...
0.0270
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M10-8...
GN 632.1-M10-80
M10
80
7.8
5
18 - 3,8 | 21 - 4,3 | 25...
0.0370
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M12-4...
GN 632.1-M12-40
M12
40
9.4
6
21 - 3,4 | 25 - 3,6 | 32 ...
0.0200
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M12-6...
GN 632.1-M12-63
M12
63
9.4
6
21 - 3,4 | 25 - 3,6 | 32 ...
0.0410
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M12-8...
GN 632.1-M12-80
M12
80
9.4
6
21 - 3,4 | 25 - 3,6 | 32 ...
0.0530
73181542
YES
Grub screw GN 632.1-M12-1...
GN 632.1-M12-100
M12
100
9.4
6
21 - 3,4 | 25 - 3,6 | 32 ...
0.0620
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성