피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
Levelling elements
LV.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a/lv_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-M20x158 (0)},{PARTNUMBER=304761},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-M20x158},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=201},{DIM03=-},{DIM04=43},{DIM10=24},{DIM05=M20},{DIM06=158},{DIM07=24},{DIM08=24},{DIM09=18000},{WEIGHT=464},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/lv_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
Ø
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling element LV.A-60...
303121
LV.A-60-14-M8x43
60
76
-
33
24
M8
43
14
14
14000
62
Levelling element LV.A-60...
303125
LV.A-60-14-M8x68
60
101
-
33
24
M8
68
14
14
14000
74
Levelling element LV.A-60...
303221
LV.A-60-14-M10x43
60
76
-
33
24
M10
43
14
14
14000
71
Levelling element LV.A-60...
303225
LV.A-60-14-M10x68
60
101
-
33
24
M10
68
14
14
14000
83
Levelling element LV.A-60...
303231
LV.A-60-14-M10x98
60
131
-
33
24
M10
98
14
14
14000
97
Levelling element LV.A-60...
303321
LV.A-60-14-M12x43
60
76
-
33
24
M12
43
14
14
14000
81
Levelling element LV.A-60...
303325
LV.A-60-14-M12x68
60
101
-
33
24
M12
68
14
14
14000
98
Levelling element LV.A-60...
303331
LV.A-60-14-M12x98
60
131
-
33
24
M12
98
14
14
14000
119
Levelling element LV.A-60...
303421
LV.A-60-14-M14X68
60
101
-
33
24
M14
68
14
14
14000
123
Levelling element LV.A-60...
303431
LV.A-60-14-M14X98
60
131
-
33
24
M14
98
14
14
14000
144
Levelling element LV.A-60...
303441
LV.A-60-14-M14X148
60
181
-
33
24
M14
148
14
14
14000
227
Levelling element LV.A-60...
303521
LV.A-60-14-M16x68
60
101
-
33
24
M12
68
14
16
14000
142
Levelling element LV.A-60...
303525
LV.A-60-14-M16x108
60
141
-
33
24
M16
108
14
16
14000
194
Levelling element LV.A-60...
303541
LV.A-60-14-M16x148
60
181
-
33
24
M16
148
14
16
14000
246
Levelling element LV.A-60...
303561
LV.A-60-14-M16x168
60
201
-
33
24
M16
168
14
16
14000
272
Levelling element LV.A-60...
303621
LV.A-60-24-M16x58
60
101
-
43
24
M16
58
24
24
18000
205
Levelling element LV.A-60...
303625
LV.A-60-24-M16x98
60
141
-
43
24
M16
98
24
24
18000
256
Levelling element LV.A-60...
303641
LV.A-60-24-M16x138
60
181
-
43
24
M16
138
24
24
18000
306
Levelling element LV.A-60...
303661
LV.A-60-24-M16x158
60
201
-
43
24
M16
158
24
24
18000
333
Levelling element LV.A-60...
303725
LV.A-60-24-M20x98
60
141
-
43
24
M20
98
24
24
18000
326
Levelling element LV.A-60...
303741
LV.A-60-24-M20x138
60
181
-
43
24
M20
138
24
24
18000
405
Levelling element LV.A-60...
303761
LV.A-60-24-M20x158
60
201
-
43
24
M20
158
24
24
18000
444
Levelling element LV.A-60...
303781
LV.A-60-24-M20x198
60
241
-
43
24
M20
198
24
24
18000
527
Levelling element LV.A-60...
303825
LV.A-60-24-M24x98
60
141
-
43
24
M24
98
24
24
18000
424
Levelling element LV.A-60...
303861
LV.A-60-24-M24x158
60
201
-
43
24
M24
158
24
24
18000
596
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성