피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LS.A-SST - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LS.A-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/ls_a_sst/ls_a_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LS.A-40-14-AS-SST-M14X148 (0)},{CODE=358441},{DESCRIPTION=LS.A-40-14-AS-SST-M14X148},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M14},{DIM03=173},{DIM04=176},{DIM05=148},{DIM06=25},{DIM07=17},{DIM08=14},{DIM09=14},{DIM10=10000},{WEIGHT=197},{NDM=14.000},{D2=14.000},{H=17.000},{H2=5.500},{L=98.000},{L2=20.000},{S=14.000},{L1=176.000},{PPATH=assemblies/ls_a_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Ø
[mm]
DIM10
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LS.A-2...
351121
LS.A-25-14-SST-M8x43
25
M8
67
-
43
24
12
14
14
5000
33
Levelling elements LS.A-2...
351125
LS.A-25-14-SST-M8x68
25
M8
92
-
68
24
12
14
14
5000
43
Levelling elements LS.A-2...
351221
LS.A-25-14-SST-M10x43
25
M10
67
-
43
24
12
14
14
5000
43
Levelling elements LS.A-2...
351225
LS.A-25-14-SST-M10x68
25
M10
92
-
68
24
12
14
14
5000
56
Levelling elements LS.A-2...
351231
LS.A-25-14-SST-M10x98
25
M10
122
-
98
24
12
14
14
5000
70
Levelling elements LS.A-2...
351321
LS.A-25-14-SST-M12x43
25
M12
67
-
43
24
12
14
14
5000
53
Levelling elements LS.A-2...
351325
LS.A-25-14-SST-M12x68
25
M12
92
-
68
24
12
14
14
5000
71
Levelling elements LS.A-2...
351331
LS.A-25-14-SST-M12x98
25
M12
122
-
98
24
12
14
14
5000
93
Levelling elements LS.A-2...
351421
LS.A-25-14-SST-M14X68
25
M14
92
-
68
24
12
14
14
5000
84
Levelling elements LS.A-2...
351431
LS.A-25-14-SST-M14X98
25
M14
122
-
98
24
12
14
14
5000
105
Levelling elements LS.A-2...
351441
LS.A-25-14-SST-M14X148
25
M14
172
-
148
24
12
14
14
5000
188
Levelling elements LS.A-2...
351521
LS.A-25-14-SST-M16x68
25
M16
92
-
68
24
12
16
14
5000
116
Levelling elements LS.A-2...
351525
LS.A-25-14-SST-M16x108
25
M16
132
-
108
24
12
16
14
5000
167
Levelling elements LS.A-2...
351541
LS.A-25-14-SST-M16x148
25
M16
172
-
148
24
12
16
14
5000
220
Levelling elements LS.A-2...
351561
LS.A-25-14-SST-M16x168
25
M16
192
-
168
24
12
16
14
5000
247
Levelling elements LS.A-2...
356121
LS.A-25-14-AS-SST-M8x43
25
M8
67
70
43
24
12
14
14
5000
35
Levelling elements LS.A-2...
356125
LS.A-25-14-AS-SST-M8x68
25
M8
92
95
68
24
12
14
14
5000
45
Levelling elements LS.A-2...
356221
LS.A-25-14-AS-SST-M10x43
25
M10
67
70
43
24
12
14
14
5000
45
Levelling elements LS.A-2...
356225
LS.A-25-14-AS-SST-M10x68
25
M10
92
95
68
24
12
14
14
5000
58
Levelling elements LS.A-2...
356231
LS.A-25-14-AS-SST-M10x98
25
M10
122
125
98
24
12
14
14
5000
72
Levelling elements LS.A-2...
356321
LS.A-25-14-AS-SST-M12x43
25
M12
67
70
43
24
12
14
14
5000
55
Levelling elements LS.A-2...
356325
LS.A-25-14-AS-SST-M12x68
25
M12
92
95
68
24
12
14
14
5000
73
Levelling elements LS.A-2...
356331
LS.A-25-14-AS-SST-M12x98
25
M12
122
125
98
24
12
14
14
5000
95
Levelling elements LS.A-2...
356421
LS.A-25-14-AS-SST-M14X68
25
M14
92
95
68
24
12
14
14
5000
84
Levelling elements LS.A-2...
356431
LS.A-25-14-AS-SST-M14X98
25
M14
122
125
98
24
12
14
14
5000
105
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성