피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
RLS Series - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RLS
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/design2tite/rls/rls_assmtab.prj},{NB=ORLS750050000},{BESTNR=ORLS75005000},{T=RLS},{NK=750},{HUBMAX=50},{HUB=0},{FA=7.39},{FE=MIN},{D1=50},{D2=25},{DO=150.0},{DC=100.0},{D3=43},{D4=M8},{NDMD4=8.000},{KDMD4=6.647},{D5=46},{D6=20},{L1=3},{L2=14.5},{L3=15.0},{L4=8},{L5=9},{XX1=13},{AG=2},{VERS=RL_2GEWINDE},{PPATH=rls_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[daN]
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
FA
Die Open Force
[KN]
FE
Die closed force
[KN]
D1
Body Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
DO
Die Open Length
[mm]
DC
Die closed height
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
R1
Radius
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ORLS50001300
ORLS50001300
RLS
500
13
4.73
45
20
76.0
63.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS50002500
ORLS50002500
RLS
500
25
4.73
45
20
100.0
75.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS50003800
ORLS50003800
RLS
500
38
4.73
45
20
126.0
88.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS50005000
ORLS50005000
RLS
500
50
4.73
45
20
150.0
100.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS50006300
ORLS50006300
RLS
500
63
4.73
45
20
176.0
113.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS50008000
ORLS50008000
RLS
500
80
4.73
6.81
45
20
210.0
130.0
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORLS75001300
ORLS75001300
RLS
750
13
7.39
50
25
76.0
63.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75002500
ORLS75002500
RLS
750
25
7.39
50
25
100.0
75.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75003800
ORLS75003800
RLS
750
38
7.39
50
25
126.0
88.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75005000
ORLS75005000
RLS
750
50
7.39
50
25
150.0
100.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75006300
ORLS75006300
RLS
750
63
7.39
50
25
176.0
113.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75008000
ORLS75008000
RLS
750
80
7.39
50
25
210.0
130.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS75010000
ORLS75010000
RLS
750
100
7.39
11.80
50
25
250.0
150.0
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORLS150002500
ORLS150002500
RLS
1500
25
15.32
75
36
151.6
126.6
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150003800
ORLS150003800
RLS
1500
38
15.32
75
36
177.0
139.0
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150005000
ORLS150005000
RLS
1500
50
15.32
75
36
201.6
151.6
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150006300
ORLS150006300
RLS
1500
63
15.32
75
36
227.0
164.0
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150008000
ORLS150008000
RLS
1500
80
15.32
75
36
261.6
181.6
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150010000
ORLS150010000
RLS
1500
100
15.32
75
36
301.6
201.6
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORLS150012500
ORLS150012500
RLS
1500
125
15.32
22.40
75
36
351.6
226.6
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RLM Serie - Gas Springs
Danly
19.09.2023
RLP Series - Gas Springs
Danly
20.07.2021
Series C4
Danly
28.04.2021
RL Series - Gas Springs
Danly
20.07.2021
RLX Serie - Gas Springs
Danly
19.09.2023
CDSP
Danly
28.04.2021
RLSC Series - Gasdruckfedern
Danly
20.07.2021
2484.13.00750. - LCF Gas Spring, damped
FIBRO
16.02.2024
RLS Series - Gas Springs
Ready
20.07.2021
JS8 Controller - JS8
OEM Controls
05.04.2017
2497.12.00500. - Gas spring CX - Compact xtreme,
FIBRO
16.02.2024
BKHP-S45C - Gas spring-Standard type
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성