피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 923 - Blind rivets Standard countersunk head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 923 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_923/senk_stahl_bn_923.prj},{NB=1580914 (11.45)},{BNARTNR=1580914},{BNARTNR1=300100255},{BZC=TSPK 54 BS},{D=4.0},{L=8.5},{FORM=1},{P=1.45},{P1=1.45-4.5},{PMIN=1.450},{PMAX=4.500},{BNMAT=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=2500},{F2=1730},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.450},{X3=8.230}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
3802867
3802867
300134653
TSPK 33 BS
2.4
6.1
0.9-3.2
Pod : Steel , galvanizes ...
2.5
1000
700
1.42
3803324
3803324
300156043
TSPK 36 BS
2.4
8.5
3.2-6.0
Pod : Steel , galvanizes ...
2.5
1000
700
1.42
3132614
3132614
300100251
TSPK 42 BS
3.2
5.4
1.1-2.7
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1366203
1366203
300100252
TSPK 44 BS
3.2
7.3
2.7-4.3
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1484958
1484958
300100253
TSPK 46 BS
3.2
9.0
4.3-5.8
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1366238
1366238
300100254
TSPK 48 BS
3.2
10.8
5.8-7.4
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
3132616
3132616
300154918
TSPK 410 BS
3.2
12.6
7.4-9.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
3132617
3132617
300150049
TSPK 412 BS
3.2
14.4
9.0-10.6
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
9057255
9057255
9057255
TSPK 414 BS
3.2
16.1
10.6-12.2
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
3803197
3803197
300151604
TSPK 52 BS
4.0
6.5
1.45-2.9
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1580914
1580914
300100255
TSPK 54 BS
4.0
8.5
1.45-4.5
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1366262
1366262
300100256
TSPK 56 BS
4.0
10.0
4.5-6.1
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1366270
1366270
300100257
TSPK 58 BS
4.0
12.0
6.1-7.7
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1581031
1581031
300100258
TSPK 510 BS
4.0
13.5
7.7-9.3
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
3132622
3132622
300157998
TSPK 512 BS
4.0
15.5
9.3-10.9
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
9073583
9073583
9073583
TSPK 514 BS
4.0
17.5
10.9-12.4
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1581058
1581058
300100259
TSPK 64 BS
4.8
9.3
2.4-4.8
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132625
3132625
300158000
TSPK 66 BS
4.8
11.1
4.8-6.4
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
1581171
1581171
300100260
TSPK 68 BS
4.8
12.8
6.4-7.9
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
1581260
1581260
300100261
TSPK 610 BS
4.8
14.6
7.9-9.5
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132654
3132654
3132654
TSPK 612 BS
4.8
16.9
9.5-11.1
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132660
3132660
300100262
TSPK 616 BS
4.8
20.0
12.7-14.3
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132661
3132661
300158002
TSPK 617 BS
4.8
21.0
14.3-15.1
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성