피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1632 - Hex domed cap nuts for segment clamping bolts (~DIN 1587), steel C35E (1.1181), plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 1632 Hex domed cap nuts for segment clamping bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_1632/bn_1632.prj},{NB=BN 1632 1362577 hex domed cap nut M20},{CNSORDERNO=1362577},{BNARTNR=1362577},{BNNORM1=~DIN 1587},{BNMAT=Stahl C35E (1.1181)},{CNSMAT=Stahl C35E (1.1181)},{BNSURFACE=blank},{D=20.000},{P=2.500},{DA=21.600},{DH=28.000},{DW=29.700},{X=0.000},{G2=9.300},{M=52.000},{M1=18.000},{S=30.000},{T=44.000},{FORM=1.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DH
Diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Screw-depth min.
[mm]
BN 1632 3725263 hex domed...
3725263
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
10.000
8.376
1.500
10.800
16.000
16.700
3.000
0.000
31.000
10.000
17.000
26.000
BN 1632 1362550 hex domed...
1362550
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
12.000
10.106
1.750
13.000
18.000
17.800
0.000
6.400
38.000
12.000
19.000
32.000
BN 1632 1362569 hex domed...
1362569
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
16.000
13.835
2.000
16.500
22.000
23.400
0.000
7.300
45.000
14.000
24.000
38.000
BN 1632 1362577 hex domed...
1362577
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
29.700
0.000
9.300
52.000
18.000
30.000
44.000
BN 1632 1362585 hex domed...
1362585
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
24.000
20.752
3.000
25.200
34.000
35.100
0.000
10.700
60.000
23.000
36.000
53.000
BN 1632 3725264 hex domed...
3725264
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
27.000
23.752
3.000
29.000
38.000
40.300
0.000
10.700
68.000
25.000
41.000
59.000
BN 1632 3725265 hex domed...
3725265
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
30.000
26.211
3.500
30.200
45.000
44.400
0.000
12.700
80.000
28.000
46.000
70.000
BN 1632 3725266 hex domed...
3725266
~DIN 1587
Steel C35E (1.1181)
plain
33.000
29.211
3.500
34.500
48.000
48.400
0.000
12.700
89.000
30.000
50.000
79.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성