카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN1524
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn1524/gn1524.prj},{NB=Augenschraube GN1524-M12-60 (architecture-350)},{ARTNR=GN1524-M12-60},{PARTNUMBER=GN 1524-M12-60},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 1524},{D1=M12},{DG=12.000},{DK=9.853},{L1=60},{L1X=60},{L2=42},{D2=12},{D3=25},{S=14},{D4=12},{L1XHILF=8},{WEIGHT=0.0700},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{CH=2.000},{R=6.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Augenschraube GN1524-M6-5...
GN1524-M6-50
M6
50
40
6
12
8
6
0.0100
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M6-6...
GN1524-M6-60
M6
60
40
6
12
8
6
0.0150
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M6-7...
GN1524-M6-70
M6
70
40
6
12
8
6
0.0150
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M6-8...
GN1524-M6-80
M6
80
40
6
12
8
6
0.0200
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M8-5...
GN1524-M8-50
M8
50
40
8
16
10
8
0.0243
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M8-6...
GN1524-M8-60
M8
60
45
8
16
10
8
0.0250
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M8-7...
GN1524-M8-70
M8
70
45
8
16
10
8
0.0300
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M8-8...
GN1524-M8-80
M8
80
45
8
16
10
8
0.0350
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M8-1...
GN1524-M8-100
M8
100
45
8
16
10
8
0.0300
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-50
M10
50
38
10
20
12
10
0.0350
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-60
M10
60
46
10
20
12
10
0.0400
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-70
M10
70
50
10
20
12
10
0.0480
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-80
M10
80
50
10
20
12
10
0.0550
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-100
M10
100
50
10
20
12
10
0.0660
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M10-...
GN1524-M10-120
M10
120
50
10
20
12
10
0.0750
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-50
M12
50
35
12
25
14
12
0.0600
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-60
M12
60
42
12
25
14
12
0.0700
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-70
M12
70
52
12
25
14
12
0.0750
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-80
M12
80
60
12
25
14
12
0.0850
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-100
M12
100
60
12
25
14
12
0.1000
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-120
M12
120
60
12
25
14
12
0.1150
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M12-...
GN1524-M12-130
M12
130
60
12
25
14
12
0.1250
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M16-...
GN1524-M16-70
M16
70
49
16
32
18
16
0.1400
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M16-...
GN1524-M16-80
M16
80
59
16
32
18
16
0.1580
73181900
YES
Augenschraube GN1524-M16-...
GN1524-M16-100
M16
100
77
16
32
18
16
0.1800
73181900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성