피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50690 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - EPDM gasket (58459) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50690.prj},{NB=bene_inox_450690-250SE_Vanne fermee},{REF=450690-250SE},{TYPE=Simple effet},{MATIERE=EPDM},{DN=250},{DNP=10\"},{L1=67},{L2=487},{L3=475},{L4=202},{POIDS=51.9},{V=Vanne fermee},{PPATH=50690/50690_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Actionneur
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450690-50SE
450690-50SE
Simple effet
EPDM
50
2"
42,5
242
208
96
6.25
Béné Inox 450690-65SE
450690-65SE
Simple effet
EPDM
65
2"1/2
45,5
261
248
108
8.00
Béné Inox 450690-80SE
450690-80SE
Simple effet
EPDM
80
3"
46
268
248
108
9.40
Béné Inox 450690-100SE
450690-100SE
Simple effet
EPDM
100
4"
52
301
268
123
14.50
Béné Inox 450690-125SE
450690-125SE
Simple effet
EPDM
125
5"
55,5
353
347
151
21.80
Béné Inox 450690-150SE
450690-150SE
Simple effet
EPDM
150
6"
55,5
366
347
151
24.80
Béné Inox 450690-200SE
450690-200SE
Simple effet
EPDM
200
8"
60
441
475
202
40.40
Béné Inox 450690-250SE
450690-250SE
Simple effet
EPDM
250
10"
67
487
475
202
51.9
Béné Inox 450690-50DE
450690-50DE
Double effet
EPDM
50
2"
42,5
242
208
96
6.25
Béné Inox 450690-65DE
450690-65DE
Double effet
EPDM
65
2"1/2
45,5
248
208
96
6.85
Béné Inox 450690-80DE
450690-80DE
Double effet
EPDM
80
3"
46
255
208
96
8.25
Béné Inox 450690-100DE
450690-100DE
Double effet
EPDM
100
4"
52
289
248
108
12.90
Béné Inox 450690-125DE
450690-125DE
Double effet
EPDM
125
5"
55,5
310
248
108
14.90
Béné Inox 450690-150DE
450690-150DE
Double effet
EPDM
150
6"
55,5
335
268
123
19.50
Béné Inox 450690-200DE
450690-200DE
Double effet
EPDM
200
8"
60
403
347
151
29.80
Béné Inox 450690-250DE
450690-250DE
Double effet
EPDM
250
10"
67
487
475
202
51.9
Béné Inox 450690-300DE
450690-300DE
Double effet
EPDM
300
12"
77
531
475
202
62.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성