피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50076 - 3 pieces F/F ball valve (58183) with IP65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50076.prj},{NB=bene_inox_450076-10B_1},{REF=450076-10B},{TENSION=24V 50Hz},{DN=10},{DNP=3/8\"},{L1=75},{L2=185},{L3=143},{L4=118},{POIDS=2.12},{V=1},{PPATH=50076/50076_asmtpl.prj},{X=2},{MAT=Inox 316},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450076-8A
450076-8A
230V 50Hz
8
1/4"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-10A
450076-10A
230V 50Hz
10
3/8"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-15A
450076-15A
230V 50Hz
15
1/2"
75
185
143
118
2.18
Béné Inox 450076-20A
450076-20A
230V 50Hz
20
3/4"
80
192
143
118
2.42
Béné Inox 450076-25A
450076-25A
230V 50Hz
25
1"
90
202
143
118
2.87
Béné Inox 450076-32A
450076-32A
230V 50Hz
32
1"1/4
110
206
143
118
3.50
Béné Inox 450076-40A
450076-40A
230V 50Hz
40
1"1/2
120
215
143
118
4.35
Béné Inox 450076-50A
450076-50A
230V 50Hz
50
2"
140
245
204
165
8.60
Béné Inox 450076-65A
450076-65A
230V 50Hz
65
2"1/2
185
267
204
165
12.70
Béné Inox 450076-80A
450076-80A
230V 50Hz
80
3"
205
276
204
165
16.00
Béné Inox 450076-8B
450076-8B
24V 50Hz
8
1/4"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-10B
450076-10B
24V 50Hz
10
3/8"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-15B
450076-15B
24V 50Hz
15
1/2"
75
185
143
118
2.18
Béné Inox 450076-20B
450076-20B
24V 50Hz
20
3/4"
80
192
143
118
2.42
Béné Inox 450076-25B
450076-25B
24V 50Hz
25
1"
90
202
143
118
2.87
Béné Inox 450076-32B
450076-32B
24V 50Hz
32
1"1/4
110
206
143
118
3.50
Béné Inox 450076-40B
450076-40B
24V 50Hz
40
1"1/2
120
215
143
118
4.35
Béné Inox 450076-8C
450076-8C
24V DC
8
1/4"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-10C
450076-10C
24V DC
10
3/8"
75
185
143
118
2.12
Béné Inox 450076-15C
450076-15C
24V DC
15
1/2"
75
185
143
118
2.18
Béné Inox 450076-20C
450076-20C
24V DC
20
3/4"
80
192
143
118
2.42
Béné Inox 450076-25C
450076-25C
24V DC
25
1"
90
202
143
118
2.87
Béné Inox 450076-32C
450076-32C
24V DC
32
1"1/4
110
206
143
118
3.50
Béné Inox 450076-40C
450076-40C
24V DC
40
1"1/2
120
215
143
118
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성