피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Shaft collar ''ABR'' - stainless steel - Shaft collars one split - stainless steel
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_stainless_steel/shaft_collar_abr_s_s_asmtab.prj},{NB=SSABR024},{DESCRIPTION=ABR 24},{CNSORDERNO=SSABR024},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.120},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{DD=10.000},{PPATH=shaft_collar_abr_s_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
SSABR004
ABR 4
SSABR004
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
SSABR005
ABR 5
SSABR005
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
SSABR006
ABR 6
SSABR006
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
SSABR008
ABR 8
SSABR008
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
SSABR010
ABR 10
SSABR010
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.022
SSABR012
ABR 12
SSABR012
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.038
SSABR014
ABR 14
SSABR014
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.042
SSABR015
ABR 15
SSABR015
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.065
SSABR016
ABR 16
SSABR016
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.063
SSABR018
ABR 18
SSABR018
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.069
SSABR019
ABR 19
SSABR019
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.100
SSABR020
ABR 20
SSABR020
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.097
SSABR022
ABR 22
SSABR022
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.103
SSABR023
ABR 23
SSABR023
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.122
SSABR024
ABR 24
SSABR024
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
SSABR025
ABR 25
SSABR025
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.114
SSABR026
ABR 26
SSABR026
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.133
SSABR028
ABR 28
SSABR028
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.123
SSABR030
ABR 30
SSABR030
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.163
SSABR032
ABR 32
SSABR032
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.156
SSABR035
ABR 35
SSABR035
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.171
SSABR036
ABR 36
SSABR036
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.163
SSABR038
ABR 38
SSABR038
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.178
SSABR040
ABR 40
SSABR040
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.163
SSABR045
ABR 45
SSABR045
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.344
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Screw Shaft nominal diameter 12mm
KSS.,Co.Ltd.
05.04.2023
Shaft collar ''ABRR'' - stainless steel - Shaft collars two split - stainle...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
With 4 holes
IWATA MFG. CO., LTD.
06.07.2021
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
KIPP
27.05.2024
System Bea 08B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Shaft collar ''AB'' - stainless steel - Shaft collars with screw DIN 705 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Rigid Coupling ''GBRR'' - stainless steel - Rigid coupling two split bore a...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprocket 5/8" x 3/8" - 10 B1 - 5/8 x 3/8" aus rostfreiem Stahl, für Rollenk...
Ketten Fuchs
22.09.2021
K-Standard Pinion Gear module 5
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Shaft collars two split
Haberkorn
21.02.2022
BN 5208 - Clamping rings light range, two elements, with socket head cap sc...
Bossard Catalog
31.10.2023
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
SCD, PSCD, SSCD, SCDL, PSCDL, SSCDL, ASCD, AWSCD, SCDSN, PSCDSN, SSCDSN, SC...
Misumi
16.01.2024
MAE-GESCHL-KLR-GA - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type GA, S...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성