피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system ELHZ 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Internal belt drive) - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_3_el_belt/elhz_asmtab.prj},{NB=ELHZ80000004100575(200,0,194)},{TYP=ELHZ 80},{BG=80},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=117},{C=102},{D=80},{E=40},{F=88},{G=10.5},{H=30.5},{J=70.0},{K=121},{MM=M6},{NN=M10},{OO=M10},{P=90},{T=8.5},{U=38},{V=47},{W=18},{X=40},{Y=50},{Z=M8},{ZG=8},{GG=10.0},{G1=1.00},{ZR=5M25},{VH=110},{ZZ=22},{S=18 h6 x 45},{R=6x6x40},{DPL=12},{BGLS=80},{CVF=8},{PPATH=assemblies/elhz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
NN
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Diameter
[mm]
U
Distance
[mm]
V
Diameter
[mm]
W
standard shaft
[mm]
X
Distance
[mm]
Y
Distance
[mm]
Z
Thread
ⁿ/ₐ
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
ELHZ60000004100490
ELHZ 60
290
ELHZ60000004100490
490.000
144
96
82
62
30
69
0.0
0.0
49.0
90
-
M8
M8
59
8.5
23
37
14
30
36
M6
4.8
0.62
5M25
80
16
14 h6 x 35
5x5x28
ELHZ60S000004100515
ELHZ 60S
315
ELHZ60S000004100515
515.000
170
108
82
62
30
69
0.0
0.0
53.0
94
-
M8
M8
59
8.5
23
37
14
30
36
M6
5.8
0.62
5M25
80
16
14 h6 x 35
5x5x28
ELHZ80000004100575
ELHZ 80
375
ELHZ80000004100575
575.000
170
117
102
80
40
88
10.5
30.5
70.0
121
M6
M10
M10
90
8.5
38
47
18
40
50
M8
10.0
1.00
5M25
110
22
18 h6 x 45
6x6x40
ELHZ80S000004100595
ELHZ 80S
395
ELHZ80S000004100595
595.000
190
126
102
80
40
88
12.5
30.0
71.0
122
M6
M10
M8
90
8.5
38
47
18
40
50
M8
11.0
1.00
5M25
110
22
18 h6 x 45
6x6x40
ELHZ100000009100730
ELHZ 100
530
ELHZ100000009100730
730.000
230
155
130
110
50
112
0.0
30.0
89.0
154
M10
M10
M10
110
10.5
45
68
19
50
64
M10
24.0
1.60
8M48
144
18
22 h6 x 45
6x6x40
ELHZ125000009100830
ELHZ 125
630
ELHZ125000009100830
830.000
295
200
165
130
60
142
0.0
30.4
107.5
190
M10
M10
M12
130
13.0
58
90
35
60
85
M10
37.0
2.10
8M50
192
24
30 h6 x 55
8x7x50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Positioning system ELVZ 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Internal belt drive) - ...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Support and mounting block DL/DS - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Mounting profile EL / ML / Q / L - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Belt drive) - Be...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QLZ 60, 80, 100 - Belt drive
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QSZ 60, 80, 100, 125 - Belt drive
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZG 30, 40, 60, 60S, 80, 80S (Belt drive) - Belt driven...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELFZ 60S, 80S, 100, 125 - Belt driven positioning system...
Bahr Modultechnik
12.09.2023
Positioning system ELZI 30, 40, 60 - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZQ 60, 80, 80S - Rack and pinion driven positioning sy...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELSZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (With standard b...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system MLZ 60, 60S, 80, 80S, 100 - Belt driven positioning syst...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QST/K 60, 80, 100 - Spindle drives
Bahr Modultechnik
14.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성